Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
M12 Bu. 0° freies Ltg.-ende
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

M12 Bu. 0° freies Ltg.-ende

PUR 4x0.34 ge UL/CSA+schleppk. 3m

ArtNr.: 7000-12221-0610300
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.124 kg
Ursprungsland:  DE
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
  • 13,91 €
  • 13,13 €
  • 12,36 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten