Abbildung ähnlich
M12 Bu. 0° freies Ltg.-ende
HFFR-PE 4x0.5 sw 5m
ArtNr.: | 341746 |
Gewicht: | 0.202 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879573214 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |