Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
M12 Bu. 0° B-kod. freies Ltg-ende geschirmt V4A
Abbildung ähnlich

M12 Bu. 0° B-kod. freies Ltg-ende geschirmt V4A

PUR 1x2xAWG24 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 1m

ArtNr.: 7004-14061-8400100
Gewicht: 0.076 kg
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 29,30 €
  • 27,67 €
  • 26,04 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879514033
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: ATEX 7000-18001_atx_2_l.pdf (L)
  • Information: EU-Herstellererklärung con_01-10.21_ce_z_c.pdf (C)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA con_01-10.21_uk_z_c.pdf (C)
  • Zertifikat: ATEX 7000-18001_ax_2_k.pdf (K)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten