Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Kabeltrommel Ø 500mm
Abbildung ähnlich

Kabeltrommel Ø 500mm

PUR 4x0.75 geschirmt gr 300m

ArtNr.: 7000-C0503-5080000
Gewicht: 29.525 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 868,55 €
  • 820,29 €
  • 772,04 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879577045
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444995

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten