Abbildung ähnlich
Evolution67 Schaltnetzteil 1-phasig
IN: 90...264VAC OUT: 24V/3,8A
ArtNr.: | 85670 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.85 kg |
Ursprungsland: | DE |
nicht bestellbar
Technische Daten
Elektrische Daten
Sicherheitsgrad | SELV |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC | 115 V |
---|---|
Eingangsspannung 2 AC | 240 V |
Eingangsspannung AC min. | 90 V |
Eingangsspannung AC max. | 264 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 2 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 1 A |
Wirkungsgrad | 90 % |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC | 24 V |
---|---|
Ausgangsspannung DC min. | 23,52 V |
Ausgangsspannung DC max. | 24,48 V |
Ausgangsspannung einstellbar | nein |
Ausgangsstrom | 3,8 A |
Netzausfallüberbrückung min. | 50 ms @ 230 V AC |
Restwelligkeit effektiv max. | 240 mV |
Spikes (s-s) max. | 240 mV |
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde | M5 |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Überlastschutz Ausgang | ja |
Kurzschlussschutz Ausgang | ja |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | verschraubt |
---|---|
Höhe | 85 mm |
Breite | 170 mm |
Tiefe | 35 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Derating ab | 50 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) | 5 % |
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) | 95 % keine Kondensation |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879400992 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044083 |