Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
EOL - Signalsäule Modlight70 bestückt mit LED-Modulen
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

EOL - Signalsäule Modlight70 bestückt mit LED-Modulen

Produkt abgekündigt, keine Alternative

ArtNr.: 4000-75731-7600000
Gewicht: 0.902 kg
Ursprungsland:  CZ
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
  • 454,29 €
  • 430,38 €
  • 406,47 €
  • 358,65 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879522649
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85318070

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 4000-75731-7600000_ina_6_10.pdf (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-75731-7600000_5117-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten