Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
EOL - Modlight70 LED Modul klar
Abbildung ähnlich

EOL - Modlight70 LED Modul klar

Produkt abgekündigt, keine Alternative

ArtNr.: 4000-75070-1015100
Gewicht: 0.06 kg
Ursprungsland:  CZ
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
  • 55,58 €
  • 52,49 €
  • 49,40 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879539548
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85319000

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 4000-75070-1015100_4505-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten