EOL - Modlight70 Anschlußelement 4 pol. M12 Abgang unten
Produkt abgekündigt, keine Alternative
ArtNr.: | 4000-75070-1300008 |
Gewicht: | 0.34 kg |
Ursprungsland: | CZ |
nicht bestellbar
Beschreibung
Basis AB-Slave
5 Ausgänge
mit M12-Anschluss
für LED-Module und LED-Blitzmodule
5 Ausgänge
mit M12-Anschluss
für LED-Module und LED-Blitzmodule
Technische Daten
Technische Daten
Busspannung (AS-Interface) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Summenstrom (AS-Interface) | max. 40 mA |
Adressierung (2 Slaves) | über Master oder M12-Anschluss und Programmiergerät, Voreinstellung Adresse 31 A/31 B |
Adressbereich | 1...62 (2 × 1...31 A oder B) |
Profil (IO/ID/ID2 Code) | S-7.A.7 |
Ausgang
Anzahl | 3 - (13-14), (23-24), (33-34), STOP0; 2 - (47-48), (57-58), STOP1 |
---|---|
Versorgungsspannung | 24 V DC extern (18...30.2 V DC) EN 61131-2 |
Schaltstrom je Ausgang | max. 0.5 A (kurzschluss- und überlastfest), zum Betrieb von LED-Blitzmodulen geeignet |
Allgemeine Daten
Schutzart | IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529) |
---|---|
Anschlussart | M12 (4-polig) |
Gehäuse | Kunststoff schwarz |
Abmessungen H×B×T | 190×70×70 mm |
Temperaturbereich | -30...+60 °C |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879030854 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85319000 |
Zubehör
---- Rohr für Signalsäule ----
---- Fuß für Signalsäule ----