EOL - Modlight70 Anschlußelement 4 pol. M12 Abgang Seite
Produkt abgekündigt, keine Alternative
ArtNr.: | 4000-75070-1500004 |
Gewicht: | 0.365 kg |
Ursprungsland: | CZ |
nicht bestellbar
Beschreibung
Basis AB-Slave
4 Ausgänge
Magnetfuß
für LED-Module
mit M12-Anschluss
4 Ausgänge
Magnetfuß
für LED-Module
mit M12-Anschluss
Technische Daten
Technische Daten
Busspannung (AS-Interface) | 26.5...31.6 V DC |
---|---|
Summenstrom (AS-Interface) | max. 20 mA |
Adressierung | über Master oder M12-Anschluss und Programmiergerät |
Adressbereich | 1...62 (1...31 A oder B) |
Profil (IO/ID/ID2 Code) | S-7.A.7 |
Ausgang
Anzahl | 4 |
---|---|
Versorgungsspannung | durch AS-Interface |
Schaltstrom je Ausgang | max. 60 mA (kurzschluss- und überlastfest) |
Allgemeine Daten
Schutzart | IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529) |
---|---|
Anschlussart | M12 (4-polig) |
Gehäuse | Kunststoff schwarz |
Abmessungen H×B×T | 220.5×70×70 mm |
Temperaturbereich | -30...+60 °C |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879334532 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85319000 |