Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Doppelventilstecker 18mm 150mm Abstand
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Doppelventilstecker 18mm 150mm Abstand

MSKL3-MA150-KL3-BM1.5-AH

ArtNr.: 331198
Gewicht: 0.178 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 40,68 €
  • 38,42 €
  • 36,16 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 18-12-23_(7) RoHS REACh exception 7a 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten