Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
7/8'' (Mini) St. 0° / 7/8'' (Mini) Bu. 0°
Abbildung ähnlich

7/8'' (Mini) St. 0° / 7/8'' (Mini) Bu. 0°

PUR 5x1.5 sw UL/CSA+schleppk. 0,6m

ArtNr.: 7700-A5A01-UMD0060
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.112 kg
Ursprungsland:  DE
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 61,16 €
  • 57,76 €
  • 54,36 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879640558
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7700-A5A01_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 7700-A5A01-UMDxxxx_E325311-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 7700-A5A01-UMDxxxx_E325311-CYJV_ul_z_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten