Modlink MSDD Kombieinsatz 2-fach Italien
Auschnitt für 2 pol. FI/LS-Schalter
ArtNr.: | 4000-68000-4330000 |
Gewicht: | 0.1 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
1× Italien (CEI 23-16)
1× FI-Ausschnitt
1× FI-Ausschnitt
![Zertifikat Zertifikat](https://shop.murrelektronik.de/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
![Zertifikat Zertifikat](https://shop.murrelektronik.de/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG850187_logo.png.pagespeed.ic.QJ1MGZELWX.png)
Technische Daten
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 88 mm |
---|---|
Breite | 116 mm |
Tiefe | 70 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Lagertemperatur min. | -10 °C |
---|---|
Lagertemperatur max. | 60 °C |
Italien (CEI 23-16)
Anschlussquerschnitt max. | 4 mm² |
---|---|
AWG-Nummer max. | 12 |
Betriebsspannung AC | 250 V |
Betriebsstrom | 16 A |
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
Polzahl | 2 + PE |
Anschlüsse pro Pol | 2 |
Schutzkontakt vorhanden | ja |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27182806 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC000020 |
GTIN | 4048879411745 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- USB-Adapter ----
---- Erdungsmaterial ----