Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
MASI68 E/A Erweiterungsmodul  56447
Abbildung ähnlich

MASI68 E/A Erweiterungsmodul

8 digitale Ausgänge passiv sicher K3

ArtNr.: 56447
Gewicht: 0.18 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 200,16 €
  • 189,04 €
  • 177,92 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Erweiterungsmodul
DO8 - 0.5 A - 4× M12 (AB) (K3)
über Sicherheitsrelais abschaltbare Ausgangsgruppen bis PLd (EN ISO 13849-1)
Doppelbelegung der M12 Buchsen, PIN 2 + 4
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Gehäuse ist vollvergossen.
24 V DC extern (18...30.2 V DC) EN 61131-2
Zertifikat
Zertifikat

Produkt verbinden

Datenkabelalle anzeigen
Sensor-Aktor-Kabelalle anzeigen

Elektrische Daten | Versorgung
Busspannung AS-Interface DC min. 26,5 V
Busspannung AS-Interface DC max. 31,6 V
Stromaufnahme AS-i Port max. 250 mA
Summenstrom max. 4 A
Elektrische Daten | Ausgang
Überlastfest ja
Kurzschlussfest ja
Ausgangsstrom je Pin max. 0,5 A
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Adresseinstellungsart M12-Anschluss und Programmiergerät, Master
Slave Adressbereich (0), 1 A...31 A, 1 B…31 B
Industrielle Kommunikation | AS-Interface
AS-i Power 24 ja
Profil (IO.ID.ID2) S-7.A.7
Diagnosen
Diagnose keine Spannung
Diagnose per LED pro Modul
LED-Anzeige Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP68
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart verschraubt
Höhe 151 mm
Breite 30 mm
Tiefe 34,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -20 °C
Lagertemperatur max. 70 °C

Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 A-D
Anschlusstyp 2 Bus In
Anschlusstyp 3 Bus Out
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 n.c.
PIN 2 DO
PIN 3 0 V
PIN 4 DO
PIN 5 FE
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform M12
Geschlecht male
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 4
PIN 1 AS-i +
PIN 2 0 V
PIN 3 AS-i -
PIN 4 24 V DC
Anschlusstyp 3
Familie-Bauform M12
Geschlecht female
Farbe Kontaktträger schwarz
Kodierung A
Polzahl 5
PIN 1 AS-i +
PIN 2 0 V
PIN 3 AS-i -
PIN 4 24 V DC
PIN 5 n.c.

ECLASS-6.0 27242604
ECLASS-6.1 27242604
ECLASS-7.0 27242604
ECLASS-8.0 27242604
ECLASS-9.0 27242604
ECLASS-10.1 27242604
ECLASS-11.1 27242604
ECLASS-12.0 27242604
ETIM-5.0 EC001599
GTIN 4048879378338
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 56431_hdb_x_25.zip (25)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56447_ina_6_12.pdf (12)
  • Information: EU-Herstellererklärung 56447_5057-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 56447_5057-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 56447_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56437_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 56447_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 56437_stp_x_a.zip (A)

---- Verschlusskappe mit Gewinde ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten