Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
M12 St. 90° D-kod. Schraubklemmanschluss  7000-14581-0000000
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

M12 St. 90° D-kod. Schraubklemmanschluss

4-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm, geschirmt

ArtNr.: 7000-14581-0000000
Gewicht: 0.067 kg
Ursprungsland:  HU
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 27,77 €
  • 26,22 €
  • 24,68 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Ethernet CAT5
Stecker 90°
M12, 4-polig
D-kodiert
geschirmt
Schraubklemmen
Klemmbereich (Kabel-Ø): 6...8 mm
Bustechnologien
Bustechnologien
Bustechnologien

Seite 1
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Familie-Bauform M12
Gewinde M12 x 1
Geschlecht male
Kodierung D
Polzahl 4
Schlüsselweite SW18
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Seite 2
Befestigungsart selbstanschließbar
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 250 V
Betriebsspannung DC max. 250 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Industrielle Kommunikation
Übertragungsparameter CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Übertragungsrate max. 100 MBit/s
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität
Duplex Vollduplex
Diagnosen
Statusanzeige LED nein
Installation
Anschlussquerschnitt max. 0,75 mm²
Verdrehmöglichkeit 90° (4 Abgangsrichtungen)
Geräteschutz
Geschirmt ja
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) III
Überspannungskategorie (EN 60950-1) II
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung matt vernickelt
Material Verriegelung Zinkdruckguss
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. 6 mm
Klemmbereich max. 8 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879282895
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 7000-14581-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-14581_stp_x_a.zip (A)

---- Kabelschneider ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Abisolierzange ----
---- Crimpzange ----
---- Entmanteler ----
---- Kabelschere ----
---- Seitenschneider ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten