Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

M12 Bu 90° A-kod. Schraubklemmanschluss

5-pol., max. 0,75mm², 4 - 6mm, geschirmt

ArtNr.: 7000-13421-0000000
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.074 kg
Ursprungsland:  HU
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 29,57 €
  • 27,92 €
  • 26,28 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Buchse 90°
M12, 5-polig
geschirmt
Schraubklemmen
Klemmbereich (Kabel-Ø): 4...6 mm

Seite 1
Familie-Bauform M12
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 60 V
Betriebsspannung DC max. 60 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Installation
Anschlussquerschnitt max. 0,75 mm²
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse vernickelt
Material Gehäuse Messing
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. 4 mm
Klemmbereich max. 6 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.

ECLASS-6.0 27279221
ECLASS-7.0 27440104
ECLASS-8.0 27440104
ECLASS-9.0 27440102
ECLASS-10.1 27440102
ECLASS-11.1 27440102
ECLASS-12.0 27440116
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879198783
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 7000-13421-0000000_ina_x_01.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-13421_stp_x_a.zip (A)

---- Entmanteler ----
---- Abisolierzange ----
---- Crimpzange ----
---- Kabelschere ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Kabelschneider ----
---- Anschlusskabel ----
---- Seitenschneider ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten