Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
M12 Bu. 0° A-kod. freies Ltg-ende  7000-13225-8033100
Abbildung ähnlich

M12 Bu. 0° A-kod. freies Ltg-ende

PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 31m

ArtNr.: 7000-13225-8033100
Gewicht: 2.168 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 303,30 €
  • 286,45 €
  • 269,60 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


DeviceNet, CANopen
Buchse gerade
M12, 5-polig
A-kodiert
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien
Bustechnologien

Kabellänge 31 m
Seite 1
Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
Befestigungsart gesteckt, verschraubt
Familie-Bauform M12
Gewinde M12 x 1
Kodierung A
Material PUR
Schlüsselweite SW13
Schutzart (EN IEC 60529) IP65, IP66K, IP67
Seite 2
Abmantellänge 20 mm
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. 60 V
Betriebsspannung DC max. 60 V
Betriebsspannung AC (UL-listed) 30 V
Betriebsspannung DC (UL-listed) 30 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 4 A
Installation | Anschluss
Abmantellänge 20 mm
Befestigungsgewinde M12 x 1
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Verschmutzungsgrad 3
Bemessungsstoßspannung 1,5 kV
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) I
Mechanische Daten
Kontur für Wellschlauch ohne
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung matt vernickelt
Beschichtung Verschraubung vernickelt
Material Dichtung FKM
Material Verriegelung Zinkdruckguss
Material Verschraubung Zinkdruckguss
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 85 °C
Zusatzbedingung Temperaturbereich abhängig von angeschlossener Leitung
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
Konformität
Produktstandard DIN EN 61076-2-101 (M12)

Kabel
Adernanordnung (weiß, blau), (schwarz, rot)
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung 803
Mantelfarbe violett
Zertifikatstyp cURus
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung 1
Verseilung 2 Adern verseilt
Anzahl Verseilung (Typ 2) 1
Verseilung (Typ 2) 2 Verseilverbunde verseilt
Kabelschirmung (Art) Kupfergeflecht, verzinnt
Kabelschirmung (Bedeckung) 65 %
Bandierung Folie
Beilaufleiter (Querschnitt) 22 AWG
Adernanordnung (weiß, blau), (schwarz, rot)
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht 63,12 g/m
Material Mantel PUR
Shore-Härte Mantel 90 ± 5 Shore A
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
Außendurchmesser (Mantel) 6,9 mm
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) ± 5 %
Material Aderisolation PE
Anzahl Adern 2
Aussendurchmesser Aderisolation 2,1 mm
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation ± 5 %
Shore-Härte Aderisolation 64 ± 5 Shore D
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation bleifrei, FCKW frei, halogenfrei
Anzahl Einzeldrähte (Ader) 19
Durchmesser Adereinzeldrähte 24 AWG
Leiter Querschnitt (Ader) 24 AWG
Beilaufleiter (Querschnitt) 22 AWG
Material Leiter Ader Kupferlitze, verzinnt
Elektrische Funktion Ader Daten
Material Aderisolation (Daten) PE
Außendurchmesser Aderisolation (Daten) 1,5 mm
Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Daten) ± 53 %
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Daten) bleifrei, FCKW frei, halogenfrei
Anzahl Adern (Daten) 2
Anzahl Einzeldrähte Ader (Daten) 19
Durchmesser Adereinzeldrähte (Daten) 22 AWG
Leitungsquerschnitt Ader (Daten) 22 AWG
Material Leiter Ader (Daten) Kupferlitze, verzinnt
Elektrische Funktion Ader (Daten) Power
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max. 300 V
Strombelastbarkeit (Norm) nach DIN VDE 0298-4
Strombelastbarkeit min. Ader 4,5 A
Strombelastbarkeit min. Ader (Daten) 6 A
Elektrische Funktion Ader Daten
Elektrische Funktion Ader (Daten) Power
Wellenwiderstand 120 Ω ± 10 % @ 1 MHz
Elektrischer Widerstandsbelag Ader 78 Ω/km
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Daten) 54 Ω/km
Stehwechselspannung (Ader - Ader) 2 kV @ 60 s
Elektrischer Kapazitätsbelag 40000 pF/km
Stehwechselspannung (Ader - Schirm) 2 kV @ 60 s
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) -40 °C
Betriebstemperatur max. (fest) 80 °C
Betriebstemperatur min. (bewegt) -30 °C
Betriebstemperatur max. (bewegt) 70 °C
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
Chemikalienbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Benzinbeständigkeit gut, applikationsbezogen zu prüfen
Ölbeständigkeit DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
Installation | Kabel
Biegeradius (Installation) x Außendurchmesser
Biegeradius (fest) 6 x Außendurchmesser
Biegeradius (bewegt) 10 x Außendurchmesser
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) 1 Mio.
Verfahrweg (Schleppkette) 5 m
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) 3 m/s
Anzahl Torsionszyklen 2 Mio.
Torsionsbeanspruchung ± 30 °/m
Torsionsgeschwindigkeit 35 Zyklen/min

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-6.1 27060307
ECLASS-7.0 27060307
ECLASS-8.0 27060307
ECLASS-9.0 27060307
ECLASS-10.1 27060307
ECLASS-11.1 27060307
ECLASS-12.0 27060307
ETIM-5.0 EC001855
GTIN 4048879487290
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 7000-13061_08-09.19_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 7000-13061_08-09.19_uk_z_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-13225_stp_x_a.zip (A)
  • Zulassung: CSA CA 080128-0-000_csa_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: CSA US 080128-0-000_csau_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Listed CA 7000-13225-803xxxx_E325311-MLE335179-CYJV7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 7000-13225-803xxxx_E325311-MLE335179-CYJV_ul_z_a.pdf (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten