Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Evolution+ Schaltnetzteil 3-phasig  85642
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Evolution+ Schaltnetzteil 3-phasig

IN: 360-520VAC OUT: 22-28V/20ADC

ArtNr.: 85642
Gewicht: 2 kg
Ursprungsland:  CZ
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
  • 322,53 €
  • 305,55 €
  • 288,58 €
  • 254,63 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

INPUT: 3× 360...520 V AC / 480...745 V DC
OUTPUT: 22...28 V DC
Strom: 20 A
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Anzahl Geräte Parallelschaltung max. 5
Anzahl Geräte Reihenschaltung max. 2
Parallelschaltbarkeit ja
Reihenschaltung ja
Sicherheitsgrad SELV
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50 ... 60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC min. 324 V
Eingangsspannung AC max. 572 V
Eingangsspannung DC min. 480 V
Eingangsspannung DC max. 745 V
Eingangsstrom AC (3-phasig) 1,3 A
Einschaltstromstoß max. 19 A
Externe Vorsicherung je Phase max. 20 A
Phasenzahl Eingang 3
Wirkungsgrad 90 % @ 3× 400 V AC, 89 % @ 3× 520 V AC
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC 24 V
Ausgangsspannung DC min. 22 V
Ausgangsspannung DC max. 28 V
Ausgangsspannung einstellbar ja
Ausgangsstrom 20 A
Dauer Power Boost min. 4 s
Netzausfallüberbrückung min. 19 ms @ 400 V AC
Power Boost 150 %
Restwelligkeit effektiv max. 50 mV
Spikes (s-s) max. 100 mV
Diagnosen
Alarmkontakt ja
Alarmkontakt Art der Meldung Sammelmeldung
Alarmkontakt löst aus @ 30 V DC / 0.1 A
Installation | Anschluss
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Überlastschutz Ausgang ja
Kurzschlussschutz Ausgang ja
Mechanische Daten | Materialdaten
Konform beschichtete PCB ja
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, (EN 60715)
Höhe 132 mm
Breite 113 mm
Tiefe 136 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -25 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C
Derating ab 55 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) 5 %
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) 95 % keine Kondensation
Zulassungen
SEMI F47 konform

ECLASS-6.0 27049002
ECLASS-6.1 27049002
ECLASS-7.0 27049002
ECLASS-8.0 27049002
ECLASS-9.0 27040701
ECLASS-10.1 27040701
ECLASS-11.1 27040701
ECLASS-12.0 27040701
ETIM-5.0 EC002540
GTIN 4048879326957
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85044095

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 85642_ina_4_14.pdf (14)
  • Information: EU-Herstellererklärung 85642_43-10.20_ce_z_d.pdf (D)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 85642_43-10.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTBF Bericht 85642_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed CA 85642_E222272-NMTR7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 85642_E222272-NMTR_ul_z_b.pdf (B)

---- Schraubendreher ----
---- Beschriftungsmaterial ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten