Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

MTL Einphasen Sicherheitstransformator

P: 630VA IN: 230/400VAC +/- 15VAC OUT: 2x24VAC

ArtNr.: 86458
Gewicht: 7.94 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 246,57 €
  • 233,60 €
  • 220,62 €
  • 194,66 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Die MTL-Serie umfasst Einphasen-Sicherheitstransformatoren/Trenntransformatoren der Schutzklasse I und Schutzart IP20 mit doppelter Isolierung zwischen Eingangs- und Ausgangswicklung für den allgemeinen Einsatz in industriellen Anwendungen.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz 50/60 Hz
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC 230 V
Eingangsspannung 2 AC 400 V
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC 3 A
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC 1,73 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 62 A
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 36 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 71 A
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 41 A
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung 1 × 24 / 1 × 48 / 2 × 24 V AC
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart verschraubt
Geeignet für Befestigungsart Schlüssellochaufhängung
Befestigungsmaß a 91 mm
Befestigungsmaß b 122 mm
Befestigungsmaß c 3,5 mm
Höhe 140 mm
Breite 150 mm
Tiefe 164 mm
Durchmesser Bohrung 3,5 mm
Länge Bohrung 11,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Umgebungstemperatur min. -20 °C
Umgebungstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -30 °C
Lagertemperatur max. 80 °C
Konformität
Produktstandard EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 61558-2-4, EN 62041
EMV 2014/30/EU

ECLASS-6.0 27031302
ECLASS-7.0 27031302
ECLASS-8.0 27031302
ECLASS-9.0 27031302
ETIM-5.0 EC002486
GTIN 4048879078276
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85043180

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 86458_PD_X_17.zip (17)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 13-12-23_(5) China RoHS 2 50EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: P8 86458_p8_2_50.zip (50)
  • Konstruktionsdateien: STP 86458_stp_x_a.zip (A)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten