MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P:500VA IN:220...530VAC±20VAC OUT:24/230VAC
ArtNr.: | 866058 |
Gewicht: | 6.8 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Einphasen- Sicherheitstransformator
500 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
500 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC | 220 V |
---|---|
Eingangsspannung 2 AC | 530 V |
Eingangsspannung AC | 220, 380, 440, 500, 530 |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 2,5 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 1,1 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 | 59 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 | 27 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 | 52 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 | 22 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC 1 | 24 V |
---|---|
Ausgangsspannung AC 2 | 230 V |
Ausgangsspannung einstellbar | nein |
Schaltleistung AC max. | 500 VA |
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang | 6,3 kV |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Befestigungsmaß a | 82 mm |
Befestigungsmaß b | 120 mm |
Befestigungsmaß c | 10 mm |
Höhe | 109 mm |
Breite | 150 mm |
Tiefe | 148 mm |
Durchmesser Bohrung | 7 mm |
Länge Bohrung | 15 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -20 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0 |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002486 |
GTIN | 4048879073967 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043180 |