M23-Signalleitung
Spezifikation: 6FX8002-2EQ14-1AG0
ArtNr.: | 7000-SS165-8110600 |
Gewicht: | 1.049 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
Signalleitung für SINAMICS S120 und Motoren mit M23-Anschluss
Buchse gerade – Stecker gerade
M23 – M23, 17-polig
ohne Kabeltülle
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Technische Daten
Kabellänge | 6 m |
---|
Seite 1
Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
---|---|
Gewinde | M23 x 1 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Seite 2
Anzugsdrehmoment | 2 Nm |
---|---|
Gewinde | M23 x 1 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 30 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (ISO 20653:2013) | IP66K |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 0,5 kV |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I |
Mechanische Daten
Kontur für Wellschlauch | ohne |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung | vernickelt |
---|---|
Material Gehäuse | PUR |
Material Verriegelung | Messing |
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
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kabeldaten
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung | 811 |
---|---|
Mantelfarbe | schwarz |
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung | 2 |
---|---|
Verseilung | 4 Adern verseilt |
Anzahl Verseilung (Typ 2) | 1 |
Verseilung (Typ 2) | 2 Adern verseilt |
Anzahl Verseilung (Typ 3) | 3 |
Verseilung (Typ 3) | 2 Adern mit Füller verseilt |
Kabelschirmung (Art) | Kupfergeflecht, blank |
Bandierung | Folie |
Füller | ja |
Adernanordnung | braun, schwarz, blau, weiß |
Mechanische Daten | Kabel
Material Mantel | PUR |
---|---|
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) | bleifrei, FCKW frei, halogenfrei |
Außendurchmesser (Mantel) | 9,5 mm |
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) | ± 5 % |
Material Aderisolation | PP |
Anzahl Adern | 10 |
Aussendurchmesser Aderisolation | 0,85 mm |
Shore-Härte Aderisolation | 65 ± 5 Shore D |
Anzahl Einzeldrähte (Ader) | 7 |
Durchmesser Adereinzeldrähte | 0,16 mm |
Leiter Querschnitt (Ader) | 0,14 mm² |
Material Leiter Ader | Kupferlitze, blank |
Außendurchmesser Aderisolation (Daten) | 2 mm |
Anzahl Adern (Daten) | 4 |
Anzahl Einzeldrähte Ader (Daten) | 7 |
Durchmesser Adereinzeldrähte (Daten) | 0,127 mm |
Leitungsquerschnitt Ader (Daten) | 0,22 mm² |
Material Leiter Ader (Daten) | Kupferlitze, verzinnt |
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max. | 300 V |
---|---|
Strombelastbarkeit (Norm) | nach DIN VDE 0298-4 |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader | 148,9 Ω/km @ 20 °C |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Daten) | 93,3 Ω/km @ 20 °C |
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
Biegeradius (Installation) | x Außendurchmesser |
---|---|
Biegeradius (fest) | x Außendurchmesser |
Biegeradius (bewegt) | 6 x Außendurchmesser |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | 2 Mio. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279218 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27060307 |
ECLASS-7.0 | 27060307 |
ECLASS-8.0 | 27060307 |
ECLASS-9.0 | 27060307 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879623506 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444290 |