Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Ventilst. MSC SuperSeal St. / MSC SuperSeal Bu.  7072-76121-5160060
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Ventilst. MSC SuperSeal St. / MSC SuperSeal Bu.

PUR 6x0.75 sw 0,6m

ArtNr.: 7072-76121-5160060
Gewicht: 0.193 kg
Ursprungsland:  DE
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 52,61 €
  • 49,68 €
  • 46,76 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung


Xtreme - Outdoor
Stecker gerade – Buchse gerade
max. 24 V DC
6-polig
ohne Bauteile
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.

Kabellänge 0,6 m
Seite 1
Befestigungsart gesteckt
Beschichtung Kontakt verzinnt
Familie-Bauform SuperSeal
Material Kontakt Kupferlegierung
Polzahl 6
Schutzart (EN IEC 60529) IP67, IP69K
Seite 2
Befestigungsart gesteckt
Beschichtung Kontakt verzinnt
Familie-Bauform SuperSeal
Polzahl 6
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC max. 24 V
Betriebsstrom je Kontakt max. (40°C) 6 A
Diagnosen
Statusanzeige LED nein
Installation | Anschluss
Familie-Bauform AMP SuperSeal 1.5
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt
Zusatzbeschaltung ohne Bauteile
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse schwarz
Material Dichtung Silikon
Material Gehäuse Kunststoff
Material Umspritzung TPU
Mechanische Daten | Montagedaten
Verriegelungsart Schnappverriegelung
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 125 °C
Zusatzbedingung Temperaturbereich abhängig von angeschlossener Leitung
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Hinweis zum Biegeradius ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.

ECLASS-6.0 27279218
ECLASS-6.1 27279218
ECLASS-7.0 27279218
ECLASS-8.0 27279218
ECLASS-9.0 27060312
ECLASS-10.1 27060312
ECLASS-11.1 27060312
ECLASS-12.0 27060312
ETIM-5.0 EC000830
GTIN 4048879703758
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85444290

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten