Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

Doppelventilstecker

  (868 Produkte)
10 20 50 100
Seite: 1 ... 54 55 56 ... 87
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren
Seite: 1 ... 52 53 54 55 56 57 58 ... 87

Was ist ein Doppelventilstecker?

Ein Doppelventilstecker besteht aus zwei Ventilsteckern und einer Verbindungsleitung zwischen den beiden Steckern. Einer der beiden Stecker ist als Durchgangsstecker ausgeführt. Die Verbindung zur Steuerung wird über eine Leitung mit freiem Leitungsende, die bei der Montage mit einem Stecker auszurüsten ist, hergestellt. Alternativ sind Doppelventilstecker mit einem M8- oder M12-Anschluss am Durchgangsstecker erhältlich. Bei der Montage kann eine fertig konfektionierte Verbindungsleitung von Murrelektronik für die Verbindung dieser Anschlüsse mit der Steuerung verwendet werden. Die Durchgangsstecker mit M8- und M12-Anschluss sind mit dem Anschluss nach hinten oder nach oben ausgeführt. Die Ausführung des Anschlusses ist abhängig vom zur Verfügung stehenden Bauraum auszuwählen.

Unterschied zwischen Doppelventilstecker und Ventilstecker

Magnetventile können mit zwei Magnetspulen ausgerüstet sein, um den mit einer Feder zentrierten Kolben in beide Richtungen zu bewegen. Mit dem Murrelektronik Doppelsteckverbinder können die beiden Anschlüsse dieser Ventile mit einer einzelnen Anschlussleitung angesteuert werden. Alternativ sind zwei Ventile über eine Leitung anzuschließen.

Wo wird ein Doppelventilstecker eingesetzt?

Doppelventilstecker von Murrelektronik sind in den Bauformen A, B, Bi, C und Ci im Katalog. Die Ventile vieler Hersteller sind für den Anschluss dieser Stecker ausgerüstet. Fertig konfektionierte Ventilstecker von Murrelektronik reduzieren den Aufwand und die Fehleranzahl in der Montage. Bei begrenztem Bauraum spart der Doppelventilstecker belegtes Volumen durch die weniger umfangreiche Verkabelung. Doppelventilstecker können für die Ansteuerung von Feder-zentrierten Wegeventilen mit zwei Magnetspulen eingesetzt werden. Anwendungen für Wegeventile mit Doppelventilsteckern sind in der Fabrikautomation, im Werkzeugmaschinenbau, in der Mobilhydraulik und in vielen anderen Branchen zu finden.

Doppelventilsteckverbinder für M8 und M12

Wir produzieren Doppelventilstecker für M8- und M12-Anschlüsse. Die Doppelventilstecker von Murrelektronik sind für einen niedrigen Aufwand bei der Verdrahtung und eine schnelle Installation entwickelt worden. Die hohe Schutzart von IP67 macht die Doppelventilsteckverbinder bereit für den Einsatz in widriger Fertigungsumgebung. Zu den wichtigen Merkmalen gehören die Kennzeichnung, eine unverlierbare Schraube und eine LED-Anzeige, sowie die Entstörung. Die Stecker sind mit vier verschiedenen Kabeltypen erhältlich. Murrelektronik Doppelventilstecker haben Vorteile. Sie sind flammwidrig und beständig gegenüber Chemikalien. Es sind ebenso auch Kabelausführungen mit Beständigkeit gegen Schweißfunken verfügbar.

Murrelektronik Doppelsteckverbinder - eine Auswahl

Doppelventilstecker M8, Anschluss nach oben Doppelventilstecker M8, Anschluss nach hinten Doppelventilstecker M12, Anschluss nach oben Doppelventilstecker M12, Anschluss nach hinten Doppelventil Stecker M12 Doppelventilstecker, freies Leitungsende

Im Folgenden wird jeweils ein Doppelventilsteckverbinder mit einigen Merkmalen vorgestellt.

Beispiele für Doppelventilsteckverbinder

Doppelventilstecker M8, Anschluss nach oben

Das Produkt M8 St. oben auf MSUD Doppelventilst. BF A 18mm ist ein Doppelventilstecker mit nach oben gerichteten M8-Anschluss. Das Gehäuse besteht aus schwarzem Kunststoff. Der Doppelventilstecker ist für eine Betriebsspannung von 24 V ausgelegt und hat eine matt vernickelte Verriegelung aus Zink-Druckguss.

Doppelventilstecker M8, Anschluss nach hinten

Das Produkt M8 St. hinten auf MSUD Doppelventilst. BF A 18mm ist ein Doppelventilstecker von Murrelektronik mit einem dreiadrigen Kabel. Das Material des Mantels besteht aus PVC. Der Aufbau des Leiters ist 24 × 0.2 mm. Die Nennspannung des Kabels beträgt 300/500 V AC, während der Betriebsstrom je Kontakt mit maximal 4 A angegeben ist. Der Doppelventilstecker wird gesteckt und verschraubt.

Doppelventilstecker M12, Anschluss nach oben

M12 St. oben auf MSUD Doppelventilst. BF A 18mm ist ein Doppelventil Stecker mit einer LED und einer Schutzbeschaltung. Es handelt sich um ein 4-poliges Kabel. Die Anschlussleitung hat eine Länge von 100 mm. Die Isolation der Adern ist in PVC ausgeführt. Bei fest verlegtem Kabel ist der Temperaturbereich - 30 bis + 70 °C.

Doppelventilstecker M12, Anschluss nach hinten

Bei M12 St. hinten auf MSUD Doppelventilst. BF A 18mm ist der Anschluss M12 nach hinten ausgeführt. Der Biegeradius bei bewegtem Kabel beträgt das Zehnfache des Außendurchmessers. Als Material des Leiters ist böanke Kupferlitze angegeben. Das Kabel hat einen Verseilverbund von drei Adern.

Doppelventil Stecker M12

Der Doppelventilstecker M12 St. ger+Ltg auf MSUD Doppelventilst. BF A 18mm hat eine Zulassung nach CSA und ist schleppkettentauglich. Die Strombelastbarkeit des Kabels ist nach DIN VDE 0298-4 festgelegt. Für die Anzahl der Torsionszyklen ist eine Obergrenze von 2 Mio. bei 25 °C angegeben.

Doppelventilstecker, freies Leitungsende

Murrelektronik MSUD Doppelventilst. BF A 18mm m. Anschl.-ltg. hat einen Kabelmantel aus gelbem PVC. Das Kabel ist CE conform. Für die Verriegelung wird Stahl als Material aufgeführt. Der Doppelventil Stecker kann bis zu einem Verschmutzungsgrad von 3 betrieben werden.

Doppelventilstecker kaufen von Murrelektronik bei Shop.murrelektronik.de.

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten