Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

RJ45 St. 0° Schneidklemmanschluss

4-pol., AWG22-24, 6,5 - 6,9m, geschirmt, CAT5

ArtNr.: 7000-99051-0000000
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.045 kg
Ursprungsland:  RO
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 18,36 €
  • 17,34 €
  • 16,32 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Ethernet CAT5
Stecker gerade
RJ45, 4-polig
geschirmt
Klemmbereich (Kabel-Ø): 6.5...6.9 mm
Schneidklemmen
Schutzart IP20
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.

Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC max. 60 V
Betriebsstrom je Kontakt max. 2 A
Industrielle Kommunikation
Übertragungsparameter CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
Übertragungsrate max. 100 MBit/s
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität
Duplex Vollduplex
Installation
Anschlussquerschnitt min. 0,25 mm²
Anschlussquerschnitt max. 0,34 mm²
AWG-Nummer min. 24
AWG-Nummer max. 22
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. 6,5 mm
Klemmbereich max. 6,9 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -40 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C

ECLASS-6.0 27061801
ECLASS-7.0 27061801
ECLASS-8.0 27061801
ECLASS-9.0 27061801
ECLASS-10.1 2744010
ECLASS-11.1 2744010
ECLASS-12.0 27440114
ETIM-5.0 EC002635
GTIN 4048879114165
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85366990

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Installationsanleitung 7000-99051-0000000_ina_x_02.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 21-12-23_(5) RoHS REACh no exception_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 22-12-23_(6) California Prop65 Ni surface_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 10-12-23_(1) China RoHS 2 e_DoC_z_a.pdf (01)
  • Konstruktionsdateien: STP 7000-99051_stp_x_a.zip (A)

---- Anschlusskabel ----
  • PUR 1x4xAWG22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 500m
    Wird für Sie priorisiert produziert
    3.136,75 €
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten