RJ45 St. 0° freies Ltg-ende geschirmt
TPE 2x2x24AWG SF/UTP CAT5e bl UL/CSA, CM 1,5m
ArtNr.: | 7700-74101-S4U0150 |
Gewicht: | 0.087 kg |
Ursprungsland: | DE |
Liefertermin auf Anfrage
Beschreibung
USA
Ethernet CAT5e
Stecker gerade
RJ45, 4-polig
geschirmt
Abweichende Leitungslängen auf Anfrage lieferbar.
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
![Zertifikat Zertifikat](https://shop.murrelektronik.de/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG60925_logo.png.pagespeed.ic.-ZzyC54o25.png)
![Zertifikat Zertifikat](https://shop.murrelektronik.de/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG56362590_logo.png.pagespeed.ic.C18jQW_Jas.png)
![Bustechnologien Bustechnologien](https://shop.murrelektronik.de/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG7526065_logo.png.pagespeed.ic.D2jwYelVKB.png)
![Bustechnologien Bustechnologien](https://shop.murrelektronik.de/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG7526128_logo.png.pagespeed.ic.rwMdLIluV7.png)
Technische Daten
Kabellänge | 1,5 m |
---|
Seite 1
Befestigungsart | gesteckt |
---|---|
Familie-Bauform | RJ45 |
Polzahl | 4 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC max. | 60 V |
---|
Industrielle Kommunikation
Übertragungsparameter | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Übertragungsrate max. | 100 MBit/s |
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität
Duplex | Vollduplex |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Verschmutzungsgrad | 3 |
---|---|
Bemessungsstoßspannung | 1 kV |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | I |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Zusatzbedingung Temperaturbereich | abhängig von angeschlossener Leitung |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kabeldaten
Kabel
Adernanordnung | (orange-weiß, orange), (grün-weiß, grün) |
---|
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung | S4U |
---|---|
Kabelfunktion | Daten |
Mantelfarbe | karibiktürkis |
Zertifikatstyp | cURus |
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung | 2 |
---|---|
Verseilung | 2 Adern verseilt |
Anzahl Verseilung (Typ 2) | 1 |
Verseilung (Typ 2) | 2 Verseilverbunde verseilt |
Kabelschirmung (Art) | Kupfergeflecht, verzinnt |
Kabelschirmung (Bedeckung) | 75 % |
Bandierung | Folie |
Adernanordnung | (orange-weiß, orange), (grün-weiß, grün) |
Mechanische Daten | Kabel
Kabellänge max. | 83 m |
---|---|
Kabelgewicht | 55,66 g/m |
Material Mantel | TPE |
Inhaltsstofffreiheit (Mantel) | bleifrei, FCKW frei |
Außendurchmesser (Mantel) | 6,6 mm |
Toleranz Außendurchmesser (Mantel) | ± 5 % |
Material Aderisolation | HDPE |
Anzahl Adern | 4 |
Aussendurchmesser Aderisolation | 1,22 mm |
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation | ± 5 % |
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation | bleifrei, FCKW frei |
Anzahl Einzeldrähte (Ader) | 7 |
Durchmesser Adereinzeldrähte | 24 AWG |
Leiter Querschnitt (Ader) | 24 AWG |
Material Leiter Ader | Kupferlitze, verzinnt |
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max. | 600 V |
---|---|
Strombelastbarkeit (Norm) | nach DIN VDE 0298-4 |
Strombelastbarkeit min. Ader | 2,4 A |
Wellenwiderstand | 100 Ω @ 100 MHz |
Elektrischer Widerstandsbelag Ader | 76,4 Ω/km @ 20 °C |
Stehwechselspannung (Ader - Ader) | 1,5 kV @ 2 s |
Stehwechselspannung (Ader - Mantel) | 1,5 kV @ 2 s |
Schleifenwiderstand | 280 Ω/km |
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest) | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. (fest) | 80 °C |
Betriebstemperatur min. (bewegt) | -40 °C |
Betriebstemperatur max. (bewegt) | 80 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Beständigkeiten | Kabel
Flammwidrigkeit | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 |
---|---|
Chemikalienbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Benzinbeständigkeit | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Ölbeständigkeit | DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen |
Installation | Kabel
Biegeradius (bewegt) | 4 x Außendurchmesser |
---|---|
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | 35 Mio. |
Verfahrweg (Schleppkette) | 0,6 m |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | 1,2 m/s |
Anzahl Torsionszyklen | 3 Mio. |
Torsionsbeanspruchung | ± 270 °/m |
Torsionsgeschwindigkeit | 60 Zyklen/min |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27061801 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27061801 |
ECLASS-8.0 | 27061801 |
ECLASS-9.0 | 27061801 |
ECLASS-10.1 | 27060307 |
ECLASS-11.1 | 27060307 |
ECLASS-12.0 | 27060307 |
ETIM-5.0 | EC002599 |
GTIN | 4048879619509 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85444210 |