Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
AMS 20-47/4 Optokoppler  50034
Abbildung ähnlich

AMS 20-47/4 Optokoppler

IN: 53 VDC - OUT: 250 VAC / 4 A

ArtNr.: 50034
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.088 kg
Ursprungsland:  CZ
Verfügbar
Listenpreis pro Stück:
  • 60,12 €
  • 56,78 €
  • 53,44 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

Triac 4 A
Steuerspannung 230 V AC auf Anfrage
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AUS DC min. 0 V
Eingangsspannung AUS DC max. 3 V
Eingangsspannung DC min. 10 V
Eingangsspannung DC max. 53 V
Eingangsstrom 10 mA
Elektrische Daten | Ausgang
Ausschaltverzögerung max. 10 ms
Einschaltverzögerung max. 10 ms
Ruhestrom AUS max. 10 mA
Schaltfrequenz induktiv max. 5 Hz
Schaltfrequenz ohmsch max. 30 Hz
Schaltspannung AC min. 24 V
Schaltspannung AC max. 250 V
Schaltstrom min. 10 mA
Schaltstrom max. 4 A
Spannungsabfall AC max. 1,4 V
Diagnosen
Statusanzeige LED rot
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung 6 kV
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse schwarz
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, G32, (EN 60715)
Höhe 75 mm
Breite 22,5 mm
Tiefe 85 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C

ECLASS-6.0 27371604
ECLASS-6.1 27371604
ECLASS-7.0 27371604
ECLASS-8.0 27371604
ECLASS-9.0 27371604
ECLASS-10.1 27371604
ECLASS-11.1 27371604
ECLASS-12.0 27371604
ETIM-5.0 EC001504
GTIN 4048879028066
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85414900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 50034_1506-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 50034_1506-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 50034_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)

---- Schraubendreher ----
---- Beschriftungsmaterial ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten