Das könnte Sie auch interessieren
230 V AC/DC
RC
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.
RC
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.
Technische Daten
Bedämpfungsfaktor | ca. 1.5× UN |
---|---|
Material | Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94) |
Anschlusslitzen | selbstsichernder Gabelkabelschuh |
Allgemeine Daten
Abmessungen H×B×T | 11×27×24 mm |
---|---|
Temperaturbereich | -20...+70 °C |
Passende Schaltgeräte
3 TH 3/4/8; 3 TF 30...45; 3 TB 40...3 TB 44 |
Kaufmännische Daten
EAN | 4048879019781 |
---|---|
eClass | 27371013 |
Ursprungsland | CZ |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363010 |