Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC:
Betriebsspannung DC min.:
Betriebsspannung DC max.:
Summenstrom max.:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Geräteschutz | Mechanisch
Schockfestigkeit (EN IEC 60068-2-27):
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Lagertemperatur min.:
Lagertemperatur max.:
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb):
Konformität
Produktstandard:
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1:
Anschlusstyp 2:
Anschlusstyp 3:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
MICO IP67 Lastkreisüberwachung, 4-kanalig, 2A MICO IP67 Lastkreisüberwachung, 4-kanalig, 2A
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 2 A CL2 / Erweiterbar
Gewicht: 0.153 kg
Art.Nr.: 9000-41014-0200067

Verfügbar
Produkt verschieben
MICO IP67 Lastkreisüberwachung, 4-kanalig, 4A MICO IP67 Lastkreisüberwachung, 4-kanalig, 4A
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4 A CL2 / Erweiterbar
Gewicht: 0.154 kg
Art.Nr.: 9000-41014-0400068

Verfügbar
-
24 V
-
18 V
-
30 V
-
16 A
IP65, IP67
IP65, IP67
-
50 g, 11 ms
-
34,8 mm
-
30 mm
-
151 mm
-25 °C
-25 °C
45 °C
45 °C
-25 °C
-25 °C
70 °C
70 °C
-
95 % keine Betauung
-
EN 61000-6-2 | EN 61000-6-3
-
Power In
-
Power Out
-
X1-X4
-
27371802
-
27371802
-
27371802
-
27371802
-
27371802
-
27371802
27371802
27371802
-
27371802
4048879852272
4065909074817
85363010
85363010
1
1
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten