Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Installation
Kabelabgang:
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde:
Steckzyklen min.:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Mechanische Daten
Gehäuseart:
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse:
Beschichtung Verriegelung:
Material Dichtung:
Material Gehäuse:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Verriegelungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Klimakategorie (EN IEC 60068-1):
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
GTIN:
Zolltarifnummer:
Produkt verschieben
A16 Tüllengehäuse niedrige Bauform IP65 A16 Tüllengehäuse niedrige Bauform IP65
Längsver. Bolzen, Abgang oben M20
Gewicht: 0.11 kg
Art.Nr.: 70MH-GTCNL-A01B000

Verfügbar
Produkt verschieben
A16 Tüllengehäuse niedrige Bauform IP65 A16 Tüllengehäuse niedrige Bauform IP65
Längsver. Bolzen, Abgang oben M25
Gewicht: 0.096 kg
Art.Nr.: 70MH-GTCNL-A01C000

Verfügbar
gerade
gerade
M20
M25
500
500
IP65
IP65
gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung
gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung
Tüllengehäuse
Tüllengehäuse
pulverbeschichtet
pulverbeschichtet
verzinkt
verzinkt
CR
CR
Aluminiumdruckguss
Aluminiumdruckguss
Stahl
Stahl
A16
A16
58 mm
58 mm
30 mm
30 mm
79 mm
79 mm
Längsverriegelung
Längsverriegelung
-40 °C
-40 °C
100 °C
100 °C
40/100/21
40/100/21
27279221
27143424
27261203
27261203
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
27440202
EC000437
EC000437
1
1
4048879696401
4048879643597
85389099
85389099
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten