Artikel |
|
Technische Daten
|
Installation |
Kabelabgang:
|
Installation | Anschluss |
Befestigungsgewinde:
|
Steckzyklen min.:
|
Geräteschutz | Elektrisch |
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Zusatzbedingung Schutzart:
|
Mechanische Daten |
Gehäuseart:
|
Mechanische Daten | Materialdaten |
Beschichtung Gehäuse:
|
Beschichtung Verriegelung:
|
Material Dichtung:
|
Material Gehäuse:
|
Material Schutzabdeckung:
|
Material Verriegelung:
|
Mechanische Daten | Montagedaten |
Baugröße:
|
Höhe:
|
Breite:
|
Tiefe:
|
Verriegelungsart:
|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch |
Betriebstemperatur min.:
|
Betriebstemperatur max.:
|
Klimakategorie (EN IEC 60068-1):
|
Klassifizierungen |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
Kaufmännische Daten |
Zolltarifnummer:
|
Verpackungseinheit:
|
GTIN:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
seitlich
|
seitlich
|
|
|
M25
|
M20
|
500
|
500
|
|
|
IP65
|
IP65
|
gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung
|
gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung
|
|
|
Sockelgehäuse
|
Sockelgehäuse
|
|
|
pulverbeschichtet
|
pulverbeschichtet
|
verzinkt
|
verzinkt
|
NBR
|
NBR
|
Aluminiumdruckguss
|
Aluminiumdruckguss
|
Kunststoff
|
Kunststoff
|
Stahl
|
Stahl
|
|
|
B10
|
B10
|
74,8 mm
|
56,5 mm
|
58 mm
|
54 mm
|
97 mm
|
94 mm
|
Längsverriegelung
|
Längsverriegelung
|
|
|
-40 °C
|
-40 °C
|
100 °C
|
100 °C
|
40/100/21
|
40/100/21
|
|
|
27143424
|
27143424
|
27261203
|
27261203
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
27440202
|
EC000437
|
EC000437
|
|
|
85389099
|
85389099
|
1
|
1
|
4048879646260
|
4048879646253
|
|