Artikel |
|
Technische Daten
|
Elektrische Daten | Versorgung |
Betriebsspannung AC:
|
Betriebsspannung DC:
|
Betriebsstrom:
|
Installation |
Anschlussquerschnitt min.:
|
Anschlussquerschnitt max.:
|
AWG-Nummer min.:
|
AWG-Nummer max.:
|
Installation | Anschluss |
Aderisolationsdurchmesser min.:
|
Anschlussart:
|
Geschlecht:
|
Steckzyklen min.:
|
Installation | Pin-Belegung |
Polzahl:
|
Geräteschutz | Elektrisch |
Verschmutzungsgrad:
|
Bemessungsstoßspannung:
|
Isolationswiderstand min.:
|
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
|
Überspannungskategorie (EN 60664-1):
|
Überspannungskategorie (EN 60950-1):
|
Mechanische Daten |
Haltekraft min.:
|
Ziehkraft max.:
|
Mechanische Daten | Materialdaten |
Beschichtung Kontakt:
|
Brennbarkeitsklasse (UL94):
|
Material Kontakt:
|
Material Kontaktträger:
|
Mechanische Daten | Montagedaten |
Baugröße:
|
Höhe:
|
Breite:
|
Tiefe:
|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch |
Betriebstemperatur min.:
|
Betriebstemperatur max.:
|
Klimakategorie (EN IEC 60068-1):
|
Klassifizierungen |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
Kaufmännische Daten |
Verpackungseinheit:
|
Zolltarifnummer:
|
GTIN:
|
Zulassungen
|
Zertifikate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
500 V
|
250 V
|
500 V
|
250 V
|
16 A
|
10 A
|
|
|
0,14 mm²
|
0,14 mm²
|
4 mm²
|
2,5 mm²
|
26
|
26
|
11
|
13
|
|
|
4,8 mm
|
4,3 mm
|
Crimp
|
Crimp
|
male
|
male
|
500
|
500
|
|
|
32 + PE
|
40 + PE
|
|
|
3
|
3
|
6 kV
|
4 kV
|
100 MΩ
|
100 MΩ
|
IIIa
|
IIIa
|
III
|
III
|
III
|
III
|
|
|
70 N
|
70 N
|
140 N
|
150 N
|
|
|
versilbert
|
versilbert
|
V-0
|
V-0
|
Messing
|
Messing
|
PC GF
|
PC GF
|
|
|
B16
|
B16
|
33,2 mm
|
34,3 mm
|
33,8 mm
|
34 mm
|
85 mm
|
84 mm
|
|
|
-40 °C
|
-40 °C
|
125 °C
|
125 °C
|
40/125/21
|
40/125/21
|
|
|
27143424
|
27143424
|
27261204
|
27261204
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
27440205
|
EC000438
|
EC000438
|
|
|
1
|
1
|
85389099
|
85389099
|
4048879639293
|
4048879639576
|
|
|
|
|
|
|
|