Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Befestigungsart:
Beschichtung Kontakt:
Familie-Bauform:
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
Material Kontakt:
Polzahl:
Schutzart (EN IEC 60529):
Seite 2
Abmantellänge:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Diagnosen
Statusanzeige LED:
Installation | Anschluss
Abmantellänge:
Steckzyklen min.:
Installation | Pin-Belegung
Kodierung:
Belegung:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94):
Material Gehäuse:
Material Kontaktträger:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Verriegelungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Konformität
Produktstandard:
Kabeldaten
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Bedruckungsfarbe Aderisolation:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung:
Verseilung:
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht:
Material Mantel:
Shore-Härte Mantel:
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
Außendurchmesser (Mantel):
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Shore-Härte Aderisolation:
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
Bedruckungsfarbe Aderisolation:
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
Durchmesser Adereinzeldrähte:
Leiter Querschnitt (Ader):
Material Leiter Ader:
Leitertyp (Ader):
Verfahrweg (Schleppkette):
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max.:
Strombelastbarkeit (Norm):
Strombelastbarkeit min. Ader:
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Installation | Kabel
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Anzahl Torsionszyklen:
Torsionsbeanspruchung:
Torsionsgeschwindigkeit:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
GTIN:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
MQ15-X-Power Bu. 0°  freies Ltg.-ende MQ15-X-Power Bu. 0° freies Ltg.-ende
PUR 4x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 5m
Gewicht: 0.726 kg
Art.Nr.: 7000-P8221-P030500

nicht bestellbar
Produkt verschieben
MQ15 Bu. 0° freies Ltg-ende 600V AC Typ 3 MQ15 Bu. 0° freies Ltg-ende 600V AC Typ 3
PUR 4x2.5 sw UL/CSA+schleppk. 5m
Gewicht: 1.053 kg
Art.Nr.: 7000-P8221-P360500

Verfügbar
5 m
5 m
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verriegelt
versilbert
versilbert
MQ15
MQ15
-
18 mm
Kupferlegierung
Kupferlegierung
4
4
-
IP65, IP67
30 mm
100 mm
600 V
600 V
16 A
16 A
nein
nein
30 mm
100 mm
500
-
-
Typ 3
vollbelegt
teilbelegt
IP67
-
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verriegelt
3
3
4 kV
6 kV
I
I
HB
-
Kunststoff
PUR
PA
PA
-
POM
Bajonettverschluss
Bajonettverschluss
-25 °C
-30 °C
80 °C
85 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
-
IEC 61076-2-116
P03
P36
-
3
-
weiß (Isolation schwarz)
schwarz
schwarz
-
cURus
-
1
-
4 Adern verseilt
schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, grün-gelb
grün-gelb, schwarz 3, schwarz 2, schwarz 1
-
201,3 g/m
PUR
PUR
-
90 ± 5 Shore A
halogenfrei, LABS-frei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei
9 mm
8,7 mm
± 5 %
± 5 %
TPE
PP
4
4
-
2,85 mm
-
± 5 %
-
60 ± 5 Shore D
halogenfrei, LABS-frei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
-
weiß (Isolation schwarz)
-
140
-
0,15 mm
2,5 mm²
2,5 mm²
Kupferlitze, blank
Kupferlitze, blank
-
Litzenklasse 6
-
5 m @ 25 °C
1000 V
1000 V
-
nach DIN VDE 0298-4
-
20,8 A
8 Ω/km @ 20 °C
8 Ω/km @ 20 °C
4 kV
10 kV @ 60 s
4 kV
10 kV @ 60 s
-50 °C
-50 °C
80 °C
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-20 °C
-25 °C
70 °C
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN EN ISO 4892-2 A
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-1-2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
DIN EN 60811-404
4 x Außendurchmesser
7,5 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
5 Mio.
5 Mio. @ 25 °C
-
2 Mio.
± 15 °/m
± 180 °/m
-
35 Zyklen/min
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27060327
27060327
27060311
27060311
27060311
27060311
27060327
27060327
EC001855
EC001855
1
1
85444290
85444290
4048879625999
4048879908948
-
-
-
-
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten