Artikel |
|
Technische Daten
|
Kabellänge:
|
Seite 1 |
Befestigungsart:
|
Beschichtung Kontakt:
|
Familie-Bauform:
|
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
|
Material Kontakt:
|
Polzahl:
|
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Seite 2 |
Abmantellänge:
|
Elektrische Daten | Versorgung |
Betriebsspannung AC je Powerkontakt max.:
|
Betriebsspannung AC je Signalkontakt max.:
|
Betriebsspannung DC je Signalkontakt max.:
|
Betriebsstrom je Powerkontakt max.:
|
Betriebsstrom je Signalkontakt max.:
|
Diagnosen |
Statusanzeige LED:
|
Installation | Anschluss |
Abmantellänge:
|
Steckzyklen min.:
|
Installation | Pin-Belegung |
Kodierung:
|
Belegung:
|
Geräteschutz | Elektrisch |
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Zusatzbedingung Schutzart:
|
Verschmutzungsgrad:
|
Bemessungsstoßspannung:
|
Bemessungsstoßspannung Powerkontakte:
|
Bemessungsstoßspannung Signalkontakte:
|
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
|
Mechanische Daten | Materialdaten |
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94):
|
Material Gehäuse:
|
Material Kontaktträger:
|
Material Verriegelung:
|
Mechanische Daten | Montagedaten |
Verriegelungsart:
|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch |
Betriebstemperatur min.:
|
Betriebstemperatur max.:
|
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
|
Wichtige Installationshinweise |
Hinweis zur Zugentlastung:
|
Hinweis zum Biegeradius:
|
Konformität |
Produktstandard:
|
Kabeldaten
|
Kabel |
Adernanordnung:
|
Allgemeine Daten | Kabel |
STOOW-Style Mantel:
|
Kabelkennung:
|
Kabeltyp:
|
Mantelfarbe:
|
Zertifikatstyp:
|
Aufbau | Kabel |
Anzahl Verseilung:
|
Verseilung:
|
Füller:
|
Adernanordnung:
|
Mechanische Daten | Kabel |
Kabelgewicht:
|
Material Mantel:
|
Shore-Härte Mantel:
|
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
|
Außendurchmesser (Mantel):
|
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
|
Material Aderisolation:
|
Anzahl Adern:
|
Aussendurchmesser Aderisolation:
|
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
|
Shore-Härte Aderisolation:
|
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
|
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
|
Durchmesser Adereinzeldrähte:
|
Leiter Querschnitt (Ader):
|
Material Leiter Ader:
|
Leitertyp (Ader):
|
Elektrische Daten | Kabel |
Nennspannung AC max.:
|
Strombelastbarkeit (Norm):
|
Strombelastbarkeit min. Ader:
|
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
|
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
|
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
|
Temperaturbereich | Kabel |
Betriebstemperatur min. (fest):
|
Betriebstemperatur max. (fest):
|
Betriebstemperatur min. (bewegt):
|
Betriebstemperatur max. (bewegt):
|
Beständigkeiten | Kabel |
Hydrolysebeständigkeit:
|
Ozonbeständigkeit:
|
Seewasserbeständigkeit:
|
Säure- und Laugenbeständigkeit:
|
UV-Beständigkeit:
|
Flammwidrigkeit:
|
Chemikalienbeständigkeit:
|
Benzinbeständigkeit:
|
Ölbeständigkeit:
|
Installation | Kabel |
Biegeradius (fest):
|
Biegeradius (bewegt):
|
Klassifizierungen |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
Kaufmännische Daten |
Verpackungseinheit:
|
Zolltarifnummer:
|
GTIN:
|
Zulassungen
|
Zertifikate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 m
|
3 m
|
|
|
gesteckt, verschraubt
|
gesteckt, verriegelt
|
versilbert
|
versilbert
|
MQ15
|
MQ15
|
-
|
18 mm
|
Kupferlegierung
|
Kupferlegierung
|
6
|
6
|
-
|
IP65, IP67
|
|
|
30 mm
|
100 mm
|
|
|
600 V
|
600 V
|
63 V
|
63 V
|
63 V
|
63 V
|
13 A
|
13 A
|
10 A
|
10 A
|
|
|
nein
|
nein
|
|
|
30 mm
|
100 mm
|
500
|
-
|
|
|
-
|
Typ 3
|
vollbelegt
|
vollbelegt
|
|
|
IP67
|
-
|
gesteckt, verschraubt
|
gesteckt, verriegelt
|
3
|
3
|
4 kV
|
-
|
-
|
6 kV
|
-
|
1,5 kV
|
I
|
I
|
|
|
HB
|
-
|
Kunststoff
|
PUR
|
PA
|
PA
|
-
|
POM
|
|
|
Bajonettverschluss
|
Bajonettverschluss
|
|
|
-25 °C
|
-30 °C
|
80 °C
|
85 °C
|
abhängig von angeschlossener Leitung
|
abhängig von angeschlossener Leitung
|
|
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
-
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
-
|
|
|
-
|
IEC 61076-2-116
|
|
|
|
|
schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, schwarz 4, schwarz 5, grün-gelb
|
-
|
|
|
-
|
Power
|
P24
|
P73
|
-
|
1
|
schwarz
|
schwarz
|
-
|
cURus
|
|
|
-
|
1
|
-
|
6 Adern um Kernfüller verseilt
|
-
|
ja
|
schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, schwarz 4, schwarz 5, grün-gelb
|
schwarz 5, schwarz 4, schwarz 3, schwarz 2, schwarz 1, grün-gelb
|
|
|
-
|
161,7 g/m
|
PVC
|
PVC
|
-
|
90 ± 5 Shore A
|
-
|
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei
|
9 mm
|
9 mm
|
± 5 %
|
± 5 %
|
PP
|
PP
|
6
|
6
|
-
|
2,35 mm
|
-
|
± 5 %
|
-
|
60 ± 5 Shore D
|
-
|
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
|
-
|
84
|
-
|
0,15 mm
|
1,5 mm²
|
1,5 mm²
|
Kupferlitze, blank
|
Kupferlitze, blank
|
-
|
Litzenklasse 6
|
|
|
1000 V
|
1000 V
|
-
|
nach DIN VDE 0298-4
|
-
|
12,6 A
|
13,3 Ω/km @ 20 °C
|
13,3 Ω/km @ 20 °C
|
4 kV
|
10 kV @ 60 s
|
4 kV
|
10 kV @ 60 s
|
|
|
-20 °C
|
-40 °C
|
80 °C
|
80 °C
|
-5 °C
|
-25 °C
|
80 °C
|
80 °C
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
DIN EN ISO 4892-2 A
|
UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
|
UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
|
|
5 x Außendurchmesser
|
5 x Außendurchmesser
|
15 x Außendurchmesser
|
10 x Außendurchmesser
|
|
|
27279218
|
27279218
|
-
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27060311
|
27060327
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060327
|
27060327
|
EC001576
|
EC001855
|
|
|
1
|
1
|
85444290
|
85444290
|
4048879705943
|
4065909021286
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|