Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Familie-Bauform:
Schutzart (EN IEC 60529):
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Industrielle Kommunikation
Übertragungsparameter:
Übertragungsrate max.:
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität
Duplex:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Mechanische Daten
Kontur für Wellschlauch:
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Verriegelungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Kabeldaten
Kabel
Kabelkennung:
Zulassung (Kabel):
Kabelgewicht [g/m]:
Material Leiter:
Widerstand (Leiter):
Aufbau (Leiter):
Querschnitt (Leiter):
Material Aderisolierung:
Ader-Ø inkl. Isolierung:
Adernfarbe/Nummerierung:
Verseilverbund:
Schirmung:
Schirmung (Art):
Optische Schirmbedeckung:
Material Mantel:
Materialeigenschaften (Mantel):
Außen-Ø (Mantel):
Farbe Mantel:
chemische Beständigkeit:
thermische Beständigkeit:
Nennspannung:
Prüfspannung:
Temperaturbereich (fest):
Temperaturbereich (bewegt):
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette):
Verfahrweg (Schleppkette):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Beschleunigung (Schleppkette):
Torsionsbeanspruchung:
Anzahl Torsionszyklen:
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung:
Verseilung:
Kabelschirmung (Art):
Kabelschirmung (Bedeckung):
Bandierung:
Füller:
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht:
Material Mantel:
Shore-Härte Mantel:
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
Außendurchmesser (Mantel):
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
Material Innenmantel:
Farbe Innenmantel:
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Shore-Härte Aderisolation:
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
Durchmesser Adereinzeldrähte:
Leiter Querschnitt (Ader):
Material Leiter Ader:
Verfahrweg (Schleppkette):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max.:
Strombelastbarkeit (Norm):
Strombelastbarkeit min. Ader:
Wellenwiderstand:
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
Elektrischer Kapazitätsbelag (Ader - Ader):
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
Stehwechselspannung (Ader - Schirm):
Schleifenwiderstand:
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Installation | Kabel
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Anzahl Torsionszyklen:
Torsionsbeanspruchung:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
GTIN:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
RJ45 Push Pull St. 0° freies Ltg.-ende RJ45 Push Pull St. 0° freies Ltg.-ende
PUR AWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 20m
Gewicht: 1.482 kg
Art.Nr.: 7000-74607-7962000

Liefertermin auf Anfrage
Produkt verschieben
RJ45 Push Pull St. 0° freies Ltg-ende AIDA RJ45 Push Pull St. 0° freies Ltg-ende AIDA
PUR 1x4xAWG22 geschirmt gn UL/CSA+schleppk. 20m
Gewicht: 1.329 kg
Art.Nr.: 7000-74601-7962000

Liefertermin auf Anfrage
20 m
20 m
RJ45
-
IP65, IP67
-
60 V
60 V
1,5 A
1,5 A
CAT5, Class D (ISO/IEC 11801)
CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
100 MBit/s
100 MBit/s
-
Vollduplex
-
IP65, IP67
-
gesteckt, verschraubt
3
3
1 kV
1 kV
I
I
ohne
ohne
matt vernickelt
matt vernickelt
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
Push Pull
Push Pull
-40 °C
-25 °C
70 °C
85 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
-
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
-
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
796
-
cURus (AWM-Style 20549/11602); CE konform, ECE-R118 konform
-
69,3 g
-
Cu-Litze, blank
-
max. 55 Ω/km (20 °C)
-
7× 0.254 mm
-
1× 4× AWG22/7
-
PE
-
1.4 mm ±5%
-
ws, ge, bl, or
-
Sternvierer, 4 Adern über zentralen Füller verseilt
-
ja
-
Kupfergeflecht
-
min. 85%
-
PUR
-
FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig
-
6.7 mm ±5%
-
grün
-
Ölbeständigkeit nach IEC 60811-2-1, ASTM IRM 901, ICEA S-82-552 Std.
-
flammwidrig nach UL 1581 Section 1090, Section 1100 (FT2), IEC 60332-1-2 Std.
-
300 V
-
2000 V AC (Prüfdauer 1 min)
-
-40...+80 °C
-
-30...+70 °C
-
5× Außen-Ø
-
12× Außen-Ø
-
max. 3 Mio. (25 °C)
-
max. 5 m (horizontal)
-
max. 3.3 m/s
-
max. 2 m/s²
-
±180°/m
-
max. 1 Mio. (25 °C)
-
-
796
-
grün
-
cURus
-
1
-
4 Adern um Kernfüller verseilt
-
Kupfergeflecht, verzinnt
-
85 %
-
Vlies, Folie
-
ja
-
weiß, gelb, blau, orange
-
69,3 g/m
-
PUR
-
89 Shore A
-
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
-
6,7 mm
-
± 5 %
-
FRNC
-
natur
-
PE
-
4
-
1,4 mm
-
± 5 %
-
65 Shore D
-
bleifrei, FCKW frei, halogenfrei
-
7
-
22 AWG
-
22 AWG
-
Kupferlitze, blank
-
5 m @ 25 °C
-
3,3 m/s @ 25 °C
-
300 V
-
nach DIN VDE 0298-4
-
4,8 A
-
100 Ω ± 15 % @ 100 MHz
-
55 Ω/km @ 20 °C
-
2 kV @ 60 s
-
50000 pF/km
-
2 kV @ 60 s
-
2 kV @ 60 s
-
5000 MΩ × km
-
-40 °C
-
80 °C
-
-30 °C
-
70 °C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
-
gut, applikationsbezogen zu prüfen
-
gut, applikationsbezogen zu prüfen
-
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
-
5 x Außendurchmesser
-
12 x Außendurchmesser
-
1 Mio. 25 °C
-
± 180 °/m
27061801
27061801
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
EC002599
EC002599
1
1
85444210
85444210
4065909000601
4048879486149
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten