Artikel |
|
Technische Daten
|
Kabellänge:
|
Seite 1 |
Familie-Bauform:
|
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Elektrische Daten | Versorgung |
Betriebsspannung DC max.:
|
Betriebsstrom je Kontakt max.:
|
Industrielle Kommunikation |
Übertragungsparameter:
|
Übertragungsrate max.:
|
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität |
Duplex:
|
Geräteschutz | Elektrisch |
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Zusatzbedingung Schutzart:
|
Verschmutzungsgrad:
|
Bemessungsstoßspannung:
|
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
|
Mechanische Daten |
Kontur für Wellschlauch:
|
Mechanische Daten | Materialdaten |
Beschichtung Verriegelung:
|
Material Verriegelung:
|
Mechanische Daten | Montagedaten |
Verriegelungsart:
|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch |
Betriebstemperatur min.:
|
Betriebstemperatur max.:
|
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
|
Wichtige Installationshinweise |
Hinweis zur Zugentlastung:
|
Hinweis zum Biegeradius:
|
Kabeldaten
|
Kabel |
Adernanordnung:
|
Allgemeine Daten | Kabel |
Kabelkennung:
|
Mantelfarbe:
|
Zertifikatstyp:
|
Aufbau | Kabel |
Anzahl Verseilung:
|
Verseilung:
|
Kabelschirmung (Art):
|
Kabelschirmung (Bedeckung):
|
Bandierung:
|
Füller:
|
Adernanordnung:
|
Mechanische Daten | Kabel |
Kabelgewicht:
|
Material Mantel:
|
Shore-Härte Mantel:
|
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
|
Außendurchmesser (Mantel):
|
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
|
Material Innenmantel:
|
Farbe Innenmantel:
|
Material Aderisolation:
|
Anzahl Adern:
|
Aussendurchmesser Aderisolation:
|
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
|
Shore-Härte Aderisolation:
|
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
|
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
|
Durchmesser Adereinzeldrähte:
|
Leiter Querschnitt (Ader):
|
Material Leiter Ader:
|
Verfahrweg (Schleppkette):
|
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
|
Elektrische Daten | Kabel |
Nennspannung AC max.:
|
Strombelastbarkeit (Norm):
|
Strombelastbarkeit min. Ader:
|
Wellenwiderstand:
|
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
|
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
|
Elektrischer Kapazitätsbelag (Ader - Ader):
|
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
|
Stehwechselspannung (Ader - Schirm):
|
Isolationswiderstand:
|
Schleifenwiderstand:
|
Temperaturbereich | Kabel |
Betriebstemperatur min. (fest):
|
Betriebstemperatur max. (fest):
|
Betriebstemperatur min. (bewegt):
|
Betriebstemperatur max. (bewegt):
|
Beständigkeiten | Kabel |
Hydrolysebeständigkeit:
|
Ozonbeständigkeit:
|
Seewasserbeständigkeit:
|
Säure- und Laugenbeständigkeit:
|
UV-Beständigkeit:
|
Flammwidrigkeit:
|
Chemikalienbeständigkeit:
|
Benzinbeständigkeit:
|
Ölbeständigkeit:
|
Installation | Kabel |
Biegeradius (fest):
|
Biegeradius (bewegt):
|
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette):
|
Verfahrweg (Schleppkette):
|
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
|
Anzahl Torsionszyklen:
|
Torsionsbeanspruchung:
|
Klassifizierungen |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
Kaufmännische Daten |
Verpackungseinheit:
|
Zolltarifnummer:
|
GTIN:
|
Zulassungen
|
Zertifikate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15 m
|
15 m
|
|
|
RJ45
|
RJ45
|
IP65, IP67
|
-
|
|
|
60 V
|
60 V
|
1,5 A
|
1,5 A
|
|
|
CAT5, Class D (ISO/IEC 11801)
|
CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
|
100 MBit/s
|
100 MBit/s
|
|
|
-
|
Vollduplex
|
|
|
-
|
IP65, IP67
|
-
|
gesteckt, verschraubt
|
3
|
3
|
1 kV
|
1 kV
|
I
|
I
|
|
|
ohne
|
ohne
|
|
|
matt vernickelt
|
matt vernickelt
|
Zinkdruckguss
|
Zinkdruckguss
|
|
|
Push Pull
|
Push Pull
|
|
|
-40 °C
|
-25 °C
|
70 °C
|
85 °C
|
abhängig von angeschlossener Leitung
|
abhängig von angeschlossener Leitung
|
|
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
|
|
|
|
-
|
weiß, gelb, blau, orange
|
|
|
796
|
796
|
grün
|
grün
|
cURus
|
cURus
|
|
|
1
|
1
|
4 Adern um Kernfüller verseilt
|
4 Adern um Kernfüller verseilt
|
Kupfergeflecht, verzinnt
|
Kupfergeflecht, verzinnt
|
85 %
|
85 %
|
Vlies, Folie
|
Vlies, Folie
|
ja
|
ja
|
weiß, gelb, blau, orange
|
weiß, gelb, blau, orange
|
|
|
69,3 g/m
|
69,3 g/m
|
PUR
|
PUR
|
89 Shore A
|
89 Shore A
|
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
|
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
|
6,7 mm
|
6,7 mm
|
± 5 %
|
± 5 %
|
FRNC
|
FRNC
|
natur
|
natur
|
PE
|
PE
|
4
|
4
|
1,4 mm
|
1,4 mm
|
± 5 %
|
± 5 %
|
65 Shore D
|
65 Shore D
|
bleifrei, FCKW frei, halogenfrei
|
bleifrei, FCKW frei, halogenfrei
|
7
|
7
|
22 AWG
|
22 AWG
|
22 AWG
|
22 AWG
|
Kupferlitze, blank
|
Kupferlitze, blank
|
5 m @ 25 °C
|
-
|
3,3 m/s @ 25 °C
|
-
|
|
|
300 V
|
300 V
|
nach DIN VDE 0298-4
|
nach DIN VDE 0298-4
|
4,8 A
|
4,8 A
|
100 Ω ± 15 % @ 100 MHz
|
100 Ω ± 15 % @ 100 MHz
|
55 Ω/km @ 20 °C
|
55 Ω/km @ 20 °C
|
2 kV @ 60 s
|
2 kV @ 60 s
|
50000 pF/km
|
50000 pF/km
|
2 kV @ 60 s
|
2 kV @ 60 s
|
2 kV @ 60 s
|
2 kV @ 60 s
|
-
|
5000 MΩ × km
|
5000 MΩ × km
|
-
|
|
|
-40 °C
|
-40 °C
|
80 °C
|
80 °C
|
-30 °C
|
-30 °C
|
70 °C
|
70 °C
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
|
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
|
|
5 x Außendurchmesser
|
5 x Außendurchmesser
|
12 x Außendurchmesser
|
12 x Außendurchmesser
|
-
|
3 Mio. @ 25 °C
|
-
|
5 m @ 25 °C
|
-
|
3,3 m/s @ 25 °C
|
1 Mio. 25 °C
|
1 Mio. 25 °C
|
± 180 °/m
|
± 180 °/m
|
|
|
27061801
|
27061801
|
27060307
|
27060307
|
27060307
|
27060307
|
27060307
|
27060307
|
27060307
|
27060307
|
27060307
|
27060307
|
27060307
|
27060307
|
27060307
|
27060307
|
EC002599
|
EC002599
|
|
|
1
|
1
|
85444210
|
85444210
|
4065909000595
|
4048879406956
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|