Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Gewinde:
Schutzart (EN IEC 60529):
Seite 2
Anzugsdrehmoment:
Gewinde:
Schutzart (EN IEC 60529):
Elektrische Daten
Abfallverzögerungszeit max.:
Kapazität CX:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC:
Betriebsspannung AC min.:
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC:
Betriebsspannung DC min.:
Betriebsspannung DC max.:
Abschaltspitzenspannung max.:
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Stromaufnahme max.:
Diagnosen
Statusanzeige LED:
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart:
Bemessungsstoßspannung:
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse:
Material Gehäuse:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Kabeldaten
Kabel
Adernanordnung:
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Bedruckungsfarbe Aderisolation:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
Aufbau | Kabel
Anzahl Verseilung:
Verseilung:
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Kabelgewicht:
Material Mantel:
Shore-Härte Mantel:
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
Außendurchmesser (Mantel):
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
Material Innenmantel:
Farbe Innenmantel:
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Shore-Härte Aderisolation:
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
Bedruckungsfarbe Aderisolation:
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
Durchmesser Adereinzeldrähte:
Leiter Querschnitt (Ader):
Material Leiter Ader:
Leitertyp (Ader):
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max.:
Strombelastbarkeit (Norm):
Strombelastbarkeit min. Ader:
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Installation | Kabel
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette):
Verfahrweg (Schleppkette):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
GTIN:
Zolltarifnummer:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Produkt verschieben
M12 St. 90° A-kod. / MSUD Ventilst. B-10mm M12 St. 90° A-kod. / MSUD Ventilst. B-10mm
PUR 3x0.75 sw UL/CSA 1,5m
Gewicht: 0.123 kg
Art.Nr.: 7000-41021-6260150

Liefertermin auf Anfrage
Produkt verschieben
M12 St. 90° A-kod. / MSUD Ventilst. B-10mm M12 St. 90° A-kod. / MSUD Ventilst. B-10mm
PUR 3x0.75 gr UL/CSA 1,5m
Gewicht: 0.12 kg
Art.Nr.: 7000-41021-2260150

Liefertermin auf Anfrage
1,5 m
1,5 m
0,4 Nm
0,4 Nm
M3
M3
IP66K, IP67
IP66K, IP67
0,6 Nm
0,6 Nm
M12 x 1
M12 x 1
IP66K, IP67
IP66K, IP67
20 ms
-
-
20 ms
24 V
24 V
19,2 V
19,2 V
28,8 V
28,8 V
24 V
24 V
18 V
18 V
30 V
30 V
55 V
55 V
4 A
4 A
12 mA
12 mA
gelb
gelb
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
0,8 kV
0,8 kV
schwarz
schwarz
Kunststoff
Kunststoff
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
schwarz 1, schwarz 2, grün-gelb
-
626
226
2
2
weiß (Isolation schwarz)
-
schwarz
grau
cURus
cURus
1
1
3 Adern verseilt
3 Adern verseilt
schwarz 1, schwarz 2, grün-gelb
schwarz 1, schwarz 2, grün-gelb
55,33 g/m
55,33 g/m
PUR
PUR
85 ± 5 Shore A
85 ± 5 Shore A
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
5,9 mm
5,9 mm
± 5 %
± 5 %
PVC
PVC
-
-
PVC
PVC
3
3
1,8 mm
1,8 mm
± 5 %
± 5 %
43 ± 5 Shore D
43 ± 5 Shore D
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
weiß (Isolation schwarz)
-
42
42
0,15 mm
0,15 mm
0,75 mm²
0,75 mm²
Kupferlitze, blank
Kupferlitze, blank
Litzenklasse 6
Litzenklasse 6
300 V
300 V
nach DIN VDE 0298-4
nach DIN VDE 0298-4
12 A
12 A
26 Ω/km @ 20 °C
26 Ω/km @ 20 °C
2 kV @ 60 s
2 kV @ 60 s
2 kV @ 60 s
2 kV @ 60 s
-30 °C
-30 °C
80 °C
80 °C
-5 °C
-5 °C
80 °C
80 °C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
DIN EN ISO 4892-2 A
-
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
DIN EN 60811-404
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
10 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
15 x Außendurchmesser
15 x Außendurchmesser
2 Mio. @ 25 °C
-
5 m @ 25 °C | horizontal
-
3,3 m/s @ 25 °C
2 Mio. @ 25 °C
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
EC001855
EC001855
1
1
4048879147224
4048879147316
85444290
85444290
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten