Artikel |
|
Technische Daten
|
Kabellänge:
|
Seite 1 |
Anzugsdrehmoment:
|
Befestigungsart:
|
Beschichtung Kontakt:
|
Familie-Bauform:
|
Gewinde:
|
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
|
Kodierung:
|
Material Kontakt:
|
Material:
|
Polzahl:
|
Schlüsselweite:
|
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Seite 2 |
Anzugsdrehmoment:
|
Befestigungsart:
|
Beschichtung Kontakt:
|
Familie-Bauform:
|
Gewinde:
|
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
|
Kodierung:
|
Material Kontakt:
|
Material:
|
Polzahl:
|
Schlüsselweite:
|
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Seite 3 |
Familie-Bauform:
|
Kodierung:
|
Elektrische Daten |
Kapazität CX:
|
Elektrische Daten | Versorgung |
Betriebsspannung AC:
|
Betriebsspannung AC min.:
|
Betriebsspannung AC max.:
|
Betriebsspannung DC:
|
Betriebsspannung DC min.:
|
Betriebsspannung DC max.:
|
Abschaltspitzenspannung max.:
|
Betriebsstrom je Kontakt max.:
|
Betriebsstrom je Kontakt min. (40°C):
|
Betriebsstrom je Kontakt max. (40°C):
|
Stromaufnahme max.:
|
Diagnosen |
Statusanzeige LED:
|
Installation | Anschluss |
Anzugsdrehmoment:
|
Befestigungsgewinde:
|
Familie-Bauform:
|
Geschlecht:
|
Geräteschutz | Elektrisch |
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Schutzart (ISO 20653:2013):
|
Zusatzbedingung Schutzart:
|
Verschmutzungsgrad:
|
Bemessungsstoßspannung:
|
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
|
Zusatzbeschaltung:
|
Elektrische Daten | Ausgang |
Schaltfrequenz max.:
|
Mechanische Daten |
Kontur für Wellschlauch:
|
Mechanische Daten | Materialdaten |
Farbe Gehäuse:
|
Material Dichtung:
|
Material Gehäuse:
|
Material Mantel:
|
Material Umspritzung:
|
Material Verschraubung:
|
Mechanische Daten | Montagedaten |
Befestigungsart:
|
Verriegelungsart:
|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch |
Betriebstemperatur min.:
|
Betriebstemperatur max.:
|
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
|
Wichtige Installationshinweise |
Hinweis zur Zugentlastung:
|
Hinweis zum Biegeradius:
|
Konformität |
Produktstandard:
|
Kabeldaten
|
Allgemeine Daten | Kabel |
Kabelkennung:
|
Kabeltyp:
|
Bedruckungsfarbe Aderisolation:
|
Mantelfarbe:
|
Zertifikatstyp:
|
Aufbau | Kabel |
Anzahl Verseilung:
|
Verseilung:
|
Adernanordnung:
|
Mechanische Daten | Kabel |
Kabelgewicht:
|
Material Mantel:
|
Shore-Härte Mantel:
|
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
|
Außendurchmesser (Mantel):
|
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
|
Material Aderisolation:
|
Anzahl Adern:
|
Aussendurchmesser Aderisolation:
|
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
|
Shore-Härte Aderisolation:
|
Materialeigenschaften Aderisolation:
|
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
|
Bedruckungsfarbe Aderisolation:
|
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
|
Durchmesser Adereinzeldrähte:
|
Leiter Querschnitt (Ader):
|
Material Leiter Ader:
|
Leitertyp (Ader):
|
Elektrische Daten | Kabel |
Nennspannung max. (Leiter - Leiter):
|
Nennspannung max. (Leiter - Erde):
|
Strombelastbarkeit (Norm):
|
Strombelastbarkeit min. Ader:
|
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
|
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
|
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
|
Temperaturbereich | Kabel |
Betriebstemperatur min. (fest):
|
Betriebstemperatur max. (fest):
|
Betriebstemperatur min. (bewegt):
|
Betriebstemperatur max. (bewegt):
|
Beständigkeiten | Kabel |
Hydrolysebeständigkeit:
|
Ozonbeständigkeit:
|
Seewasserbeständigkeit:
|
Säure- und Laugenbeständigkeit:
|
UV-Beständigkeit:
|
Flammwidrigkeit:
|
Chemikalienbeständigkeit:
|
Benzinbeständigkeit:
|
Ölbeständigkeit:
|
Installation | Kabel |
Biegeradius (fest):
|
Biegeradius (bewegt):
|
Klassifizierungen |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
Kaufmännische Daten |
Zolltarifnummer:
|
GTIN:
|
Verpackungseinheit:
|
Zulassungen
|
Zertifikate |
|
|
|
|
|
|
|
|
3 m
|
3 m
|
|
|
0,4 Nm
|
0,4 Nm
|
-
|
-
|
-
|
-
|
MSUD
|
MSUD
|
M3
|
M3
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
3
|
-
|
-
|
IP67
|
IP67
|
|
|
0,6 Nm
|
0,6 Nm
|
-
|
-
|
-
|
-
|
M12
|
M12
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
10 mm
|
10 mm
|
A
|
A
|
-
|
-
|
-
|
-
|
3
|
3
|
SW13
|
SW13
|
IP67
|
IP67
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
20 ms
|
20 ms
|
|
|
24 V
|
24 V
|
19,2 V
|
19,2 V
|
28,8 V
|
28,8 V
|
24 V
|
24 V
|
18 V
|
18 V
|
30 V
|
30 V
|
55 V
|
55 V
|
4 A
|
4 A
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
gelb
|
gelb
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
gesteckt, verschraubt
|
gesteckt, verschraubt
|
3
|
3
|
0,8 kV
|
0,8 kV
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
|
|
-
|
-
|
|
|
schwarz
|
schwarz
|
-
|
-
|
Kunststoff
|
Kunststoff
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
gesteckt, verschraubt
|
gesteckt, verschraubt
|
-
|
-
|
|
|
-25 °C
|
-25 °C
|
85 °C
|
85 °C
|
abhängig von angeschlossener Leitung
|
abhängig von angeschlossener Leitung
|
|
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
|
|
DIN EN 61076-2-101 (M12); DIN EN 175301-803 (Ventilstecker)
|
DIN EN 61076-2-101 (M12); DIN EN 175301-803 (Ventilstecker)
|
|
|
|
|
016
|
216
|
1
|
1
|
weiß (Isolation schwarz)
|
weiß (Isolation schwarz)
|
gelb
|
grau
|
-
|
-
|
|
|
1
|
1
|
3 Adern verseilt
|
3 Adern verseilt
|
schwarz 1, schwarz 2, grün-gelb
|
schwarz 1, schwarz 2, grün-gelb
|
|
|
63,8 g/m
|
63,8 g/m
|
PVC
|
PVC
|
80 ± 5 Shore A
|
80 ± 5 Shore A
|
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
|
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
|
5,9 mm
|
5,9 mm
|
± 5 %
|
± 5 %
|
PVC
|
PVC
|
3
|
3
|
1,8 mm
|
1,8 mm
|
± 5 %
|
± 5 %
|
43 ± 5 Shore D
|
43 ± 5 Shore D
|
maschinell gut verarbeitbar
|
maschinell gut verarbeitbar
|
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
|
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, silikonfrei
|
weiß (Isolation schwarz)
|
weiß (Isolation schwarz)
|
24
|
24
|
0,2 mm
|
0,2 mm
|
0,75 mm²
|
0,75 mm²
|
Kupferlitze, blank
|
Kupferlitze, blank
|
Litzenklasse 5
|
Litzenklasse 5
|
|
|
500 V
|
500 V
|
300 V
|
300 V
|
nach DIN VDE 0298-4
|
nach DIN VDE 0298-4
|
12 A
|
12 A
|
26 Ω/km @ 20 °C
|
26 Ω/km @ 20 °C
|
3 kV @ 60 s
|
3 kV @ 60 s
|
3 kV @ 60 s
|
3 kV @ 60 s
|
|
|
-30 °C
|
-30 °C
|
70 °C
|
70 °C
|
-5 °C
|
-5 °C
|
70 °C
|
70 °C
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090
|
UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1100 FT2
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
|
|
|
5 x Außendurchmesser
|
5 x Außendurchmesser
|
10 x Außendurchmesser
|
10 x Außendurchmesser
|
|
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27060312
|
27060312
|
27060312
|
27060312
|
27060312
|
27060312
|
27060312
|
27060312
|
EC001855
|
EC001855
|
|
|
85444290
|
85444290
|
4048879149358
|
4048879149167
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|