Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Familie-Bauform:
Gewinde:
Schutzart (EN IEC 60529):
Seite 2
Anzugsdrehmoment:
Familie-Bauform:
Gewinde:
Schlüsselweite:
Schutzart (EN IEC 60529):
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC:
Betriebsspannung DC min.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse:
Material Gehäuse:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Konformität
Produktstandard:
Kabeldaten
Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Adernanordnung:
Zulassung (Kabel):
Kabelgewicht [g/m]:
Material Leiter:
Widerstand (Leiter):
Einzeldraht-Ø (Leiter):
Aufbau (Leiter):
Querschnitt (Leiter):
AWG:
Material Aderisolierung:
Materialeigenschaften Aderisolierung:
Shore-Härte Aderisolierung:
Ader-Ø inkl. Isolierung:
Adernfarbe/Nummerierung:
Verseilverbund:
Schirmung:
Material Mantel:
Materialeigenschaften (Mantel):
Shore-Härte Mantel:
Außen-Ø (Mantel):
Farbe Mantel:
chemische Beständigkeit:
Nennspannung:
Prüfspannung:
Strombelastbarkeit:
Temperaturbereich (fest):
Temperaturbereich (bewegt):
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Beschleunigung (Schleppkette):
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Kabelfunktion:
Bedruckungsfarbe Aderisolation:
Bedruckungsabstand Aderisolation:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
STOOW-Style Mantel:
Aufbau | Kabel
Verseilung Kabel gesamt:
Anzahl Verseilung:
Verseilung:
Schlaglänge Verseilung min.:
Schlaglänge Verseilung max.:
Anzahl Verseilung (Typ 2):
Verseilung (Typ 2):
Schlaglänge Verseilung min. (Typ 2):
Schlaglänge Verseilung max. (Typ 2):
Anzahl Verseilung (Typ 3):
Verseilung (Typ 3):
Schlaglänge Verseilung min. (Typ 3):
Schlaglänge Verseilung max. (Typ 3):
Anzahl Verseilung (Typ 4):
Verseilung (Typ 4):
Schlaglänge Verseilung min. (Typ 4):
Schlaglänge Verseilung max. (Typ 4):
Anzahl Verseilung (Typ 5):
Verseilung (Typ 5):
Schlaglänge Verseilung min. (Typ 5):
Schlaglänge Verseilung max. (Typ 5):
Kabelschirmung (Art):
Kabelschirmung (Bedeckung):
Paarschirmung (Art):
Bandierung:
Füller:
Beilaufleiter (Typ):
Beilaufleiter (Querschnitt):
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Kabellänge max.:
Kabelgewicht:
Material Mantel:
Shore-Härte Mantel:
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
Außendurchmesser (Mantel):
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
Material Innenmantel:
Farbe Innenmantel:
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Shore-Härte Aderisolation:
Materialeigenschaften Aderisolation:
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
Bedruckungsfarbe Aderisolation:
Bedruckungsabstand Aderisolation:
Beständigkeiten Aderisolation:
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
Durchmesser Adereinzeldrähte:
Leiter Querschnitt (Ader):
Beilaufleiter (Querschnitt):
Material Leiter Ader:
Leitertyp (Ader):
Elektrische Funktion Ader:
Material Aderisolation (Daten):
Außendurchmesser Aderisolation (Daten):
Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Daten):
Shore-Härte Aderisolation (Daten):
Materialeigenschaften Aderisolation (Daten):
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Daten):
Beständigkeiten Aderisolation (Daten):
Bedruckungsfarbe Aderisolation (Daten):
Bedruckungsabstand Aderisolation (Daten):
Anzahl Adern (Daten):
Anzahl Einzeldrähte Ader (Daten):
Durchmesser Adereinzeldrähte (Daten):
Leitungsquerschnitt Ader (Daten):
Material Leiter Ader (Daten):
Leitertyp Ader (Daten):
Elektrische Funktion Ader (Daten):
Material Aderisolation (Power):
Außendurchmesser Aderisolation (Power):
Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Power):
Shore-Härte Aderisolation (Power):
Materialeigenschaften Aderisolation (Power):
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Power):
Beständigkeiten Aderisolation (Power):
Bedruckungsfarbe Aderisolation (Power):
Bedruckungsabstand Aderisolation (Power):
Anzahl Adern (Power):
Anzahl Einzeldrähte Ader (Power):
Durchmesser Adereinzeldrähte (Power):
Leitungsquerschnitt Ader (Power):
Material Leiter Ader (Power):
Leitertyp Ader (Power):
Elektrische Funktion Ader (Power):
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max.:
Nennspannung max. (Leiter - Leiter):
Nennspannung max. (Leiter - Erde):
Strombelastbarkeit (Norm):
Strombelastbarkeit min. Ader:
Strombelastbarkeit min. Ader (Daten):
Strombelastbarkeit min. Ader (Power):
Elektrische Funktion Ader:
Elektrische Funktion Ader (Daten):
Wellenwiderstand:
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Power):
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Daten):
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
Elektrischer Induktivitätsbelag:
Elektrischer Kapazitätsbelag:
Elektrischer Kapazitätsbelag (Ader - Ader):
Elektrischer Kapazitätsbelag (Ader - Schirm):
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
Stehwechselspannung (Ader - Schirm):
Übertragungsfrequenzbereich:
Isolationswiderstand:
Schleifenwiderstand:
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Lagertemperatur min.:
Lagertemperatur max.:
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Installation | Kabel
Biegeradius (Installation):
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette):
Verfahrweg (Schleppkette):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Anzahl Torsionszyklen:
Torsionsbeanspruchung:
Torsionsgeschwindigkeit:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
GTIN:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
M12 St. 0° A-kod. / MSUD Ventilst. A-18mm M12 St. 0° A-kod. / MSUD Ventilst. A-18mm
PUR 5x0.34 gr UL/CSA 2,5m
Gewicht: 0.166 kg
Art.Nr.: 7000-40921-2250250

nicht bestellbar
Produkt verschieben
M12 St. 0° A-kod. / MSUD Ventilst. A-18mm M12 St. 0° A-kod. / MSUD Ventilst. A-18mm
PUR 5x0.34 ge UL/CSA 3m
Gewicht: 0.193 kg
Art.Nr.: 7000-40921-0250300

nicht bestellbar
2,5 m
3 m
0,4 Nm
0,4 Nm
MSUD
MSUD
M3
M3
IP67
IP67
0,6 Nm
0,6 Nm
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
SW13
SW13
IP67
IP67
24 V
24 V
18 V
18 V
30 V
30 V
4 A
4 A
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
3
3
0,8 kV
0,8 kV
schwarz
schwarz
Kunststoff
Kunststoff
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
DIN EN 61076-2-101 (M12); DIN EN 175301-803 (Ventilstecker)
DIN EN 61076-2-101 (M12); DIN EN 175301-803 (Ventilstecker)
225
-
2 (PUR/PVC)
-
-
(weiß, blau), (schwarz, rot)
UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
-
54,78 g
-
Cu-Litze, blank
-
max. 57 Ω/km (20 °C)
-
0.1 mm
-
42× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
-
5× 0.34 mm²
-
ähnlich AWG 22
-
PVC
-
FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei
-
43 ±5 D
-
1.25 mm ±5%
-
br, sw, bl, ws, gnge längsgestreift
-
5 Adern um Kernfüller verseilt
-
nein
-
PUR/PVC
-
FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig
-
80 ±5 A (PVC-Untermantel); 85 ±5 A (PUR-Mantel)
-
5.0 mm ±5%
-
grau
-
gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
-
UL 300 V AC
-
2000 V AC
-
nach DIN VDE 0298-4
-
-30...+80 °C
-
-5...+80 °C
-
10× Außen-Ø
-
15× Außen-Ø
-
max. 2 Mio. (25 °C)
-
max. 3.3 m/s
-
max. 5 m/s²
-
-
834
-
-
-
-
-
-
-
-
-
blau
-
cURus
-
-
-
-
-
1
-
2 Adern verseilt
-
-
-
-
-
1
-
2 Verseilverbunde verseilt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kupfergeflecht, verzinnt
-
65 %
-
-
-
Folie
-
-
-
-
-
22 AWG
-
(weiß, blau), (schwarz, rot)
-
-
-
63,12 g/m
-
PUR
-
90 ± 5 Shore A
-
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
-
6,9 mm
-
± 5 %
-
-
-
-
-
PE
-
2
-
2,1 mm
-
± 5 %
-
64 ± 5 Shore D
-
-
-
bleifrei, FCKW frei, halogenfrei
-
-
-
-
-
-
-
19
-
24 AWG
-
24 AWG
-
22 AWG
-
Kupferlitze, verzinnt
-
-
-
Daten
-
PE
-
1,5 mm
-
± 53 %
-
-
-
-
-
bleifrei, FCKW frei, halogenfrei
-
-
-
-
-
-
-
2
-
19
-
22 AWG
-
22 AWG
-
Kupferlitze, verzinnt
-
-
-
Power
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300 V
-
-
-
-
-
nach DIN VDE 0298-4
-
4,5 A
-
6 A
-
-
-
Daten
-
Power
-
120 Ω ± 10 % @ 1 MHz
-
78 Ω/km
-
-
-
54 Ω/km
-
2 kV @ 60 s
-
-
-
40000 pF/km
-
-
-
-
-
-
-
2 kV @ 60 s
-
-
-
-
-
-
-
-40 °C
-
80 °C
-
-30 °C
-
70 °C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
-
gut, applikationsbezogen zu prüfen
-
gut, applikationsbezogen zu prüfen
-
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
-
x Außendurchmesser
-
6 x Außendurchmesser
-
10 x Außendurchmesser
-
1 Mio.
-
5 m
-
3 m/s
-
2 Mio.
-
± 30 °/m
-
35 Zyklen/min
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27279218
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
27060312
EC001855
EC001855
1
1
85444290
85444290
4048879150743
4048879344050
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten