Artikel |
|
Technische Daten
|
Kabellänge:
|
Seite 1 |
Anzugsdrehmoment:
|
Befestigungsart:
|
Familie-Bauform:
|
Gewinde:
|
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
|
Material:
|
Schlüsselweite:
|
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Seite 2 |
Anzugsdrehmoment:
|
Befestigungsart:
|
Familie-Bauform:
|
Gewinde:
|
passend für Wellschlauch (Innen-Ø):
|
Material:
|
Schlüsselweite:
|
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Elektrische Daten | Versorgung |
Betriebsspannung AC max.:
|
Betriebsspannung DC max.:
|
Betriebsspannung AC (UL-listed):
|
Betriebsspannung DC (UL-listed):
|
Betriebsstrom je Kontakt max.:
|
Installation | Anschluss |
Befestigungsgewinde:
|
Geräteschutz | Elektrisch |
Zusatzbedingung Schutzart:
|
Verschmutzungsgrad:
|
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
|
Mechanische Daten | Materialdaten |
Beschichtung Verriegelung:
|
Beschichtung Verschraubung:
|
Material Verriegelung:
|
Material Verschraubung:
|
Mechanische Daten | Montagedaten |
Befestigungsart:
|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch |
Betriebstemperatur min.:
|
Betriebstemperatur max.:
|
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
|
Wichtige Installationshinweise |
Hinweis zur Zugentlastung:
|
Hinweis zum Biegeradius:
|
Konformität |
Produktstandard:
|
Kabeldaten
|
Kabel |
Kabelkennung:
|
Kabeltyp:
|
Zulassung (Kabel):
|
Kabelgewicht [g/m]:
|
Material Leiter:
|
Widerstand (Leiter):
|
Einzeldraht-Ø (Leiter):
|
Aufbau (Leiter):
|
Querschnitt (Leiter):
|
AWG:
|
Material Aderisolierung:
|
Materialeigenschaften Aderisolierung:
|
Shore-Härte Aderisolierung:
|
Ader-Ø inkl. Isolierung:
|
Adernfarbe/Nummerierung:
|
Verseilverbund:
|
Schirmung:
|
Material Mantel:
|
Materialeigenschaften (Mantel):
|
Shore-Härte Mantel:
|
Außen-Ø (Mantel):
|
Farbe Mantel:
|
chemische Beständigkeit:
|
Nennspannung:
|
Prüfspannung:
|
Strombelastbarkeit:
|
Temperaturbereich (fest):
|
Temperaturbereich (bewegt):
|
Biegeradius (fest):
|
Biegeradius (bewegt):
|
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette):
|
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
|
Beschleunigung (Schleppkette):
|
Allgemeine Daten | Kabel |
Kabelkennung:
|
Kabeltyp:
|
Mantelfarbe:
|
Zertifikatstyp:
|
Aufbau | Kabel |
Anzahl Verseilung:
|
Verseilung:
|
Adernanordnung:
|
Mechanische Daten | Kabel |
Verfahrweg (Schleppkette):
|
Kabelgewicht:
|
Material Mantel:
|
Shore-Härte Mantel:
|
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
|
Außendurchmesser (Mantel):
|
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
|
Material Aderisolation:
|
Anzahl Adern:
|
Aussendurchmesser Aderisolation:
|
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
|
Shore-Härte Aderisolation:
|
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
|
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
|
Durchmesser Adereinzeldrähte:
|
Leiter Querschnitt (Ader):
|
Material Leiter Ader:
|
Leitertyp (Ader):
|
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Daten):
|
Elektrische Daten | Kabel |
Nennspannung AC max.:
|
Nennspannung max. (Leiter - Leiter):
|
Nennspannung max. (Leiter - Erde):
|
Strombelastbarkeit (Norm):
|
Strombelastbarkeit min. Ader:
|
Strombelastbarkeit min. Ader (Daten):
|
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
|
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
|
Elektrischer Kapazitätsbelag (Ader - Ader):
|
Elektrischer Kapazitätsbelag (Ader - Schirm):
|
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
|
Temperaturbereich | Kabel |
Betriebstemperatur min. (fest):
|
Betriebstemperatur max. (fest):
|
Betriebstemperatur min. (bewegt):
|
Betriebstemperatur max. (bewegt):
|
Beständigkeiten | Kabel |
Hydrolysebeständigkeit:
|
Ozonbeständigkeit:
|
Seewasserbeständigkeit:
|
Säure- und Laugenbeständigkeit:
|
UV-Beständigkeit:
|
Flammwidrigkeit:
|
Chemikalienbeständigkeit:
|
Benzinbeständigkeit:
|
Ölbeständigkeit:
|
Installation | Kabel |
Biegeradius (fest):
|
Biegeradius (bewegt):
|
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
|
Anzahl Torsionszyklen:
|
Torsionsbeanspruchung:
|
Torsionsgeschwindigkeit:
|
Klassifizierungen |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
Kaufmännische Daten |
GTIN:
|
Zolltarifnummer:
|
Verpackungseinheit:
|
Zulassungen
|
Zertifikate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,5 m
|
2,5 m
|
|
|
0,6 Nm
|
0,6 Nm
|
gesteckt, verschraubt
|
gesteckt, verschraubt
|
M12
|
M12
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
10 mm
|
10 mm
|
PUR
|
PUR
|
SW13
|
SW13
|
IP65, IP66K, IP67
|
IP65, IP66K, IP67
|
|
|
0,6 Nm
|
0,6 Nm
|
gesteckt, verschraubt
|
gesteckt, verschraubt
|
M12
|
M12
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
10 mm
|
10 mm
|
PUR
|
PUR
|
SW13
|
SW13
|
IP65, IP66K, IP67
|
IP65, IP66K, IP67
|
|
|
250 V
|
250 V
|
250 V
|
250 V
|
30 V
|
30 V
|
30 V
|
30 V
|
4 A
|
4 A
|
|
|
M12 x 1
|
M12 x 1
|
|
|
gesteckt, verschraubt
|
gesteckt, verschraubt
|
3
|
3
|
I
|
I
|
|
|
matt vernickelt
|
matt vernickelt
|
vernickelt
|
vernickelt
|
Zinkdruckguss
|
Zinkdruckguss
|
Zinkdruckguss
|
Zinkdruckguss
|
|
|
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
|
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
|
|
|
-25 °C
|
-25 °C
|
85 °C
|
85 °C
|
abhängig von angeschlossener Leitung
|
abhängig von angeschlossener Leitung
|
|
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
|
|
DIN EN 61076-2-101 (M12)
|
DIN EN 61076-2-101 (M12)
|
|
|
|
|
224
|
-
|
2 (PUR/PVC)
|
-
|
UL (AWM-Style 20549/1731), CSA; CE conform
|
-
|
42,68 g
|
-
|
Cu-Litze, blank
|
-
|
max. 57 Ω/km (20 °C)
|
-
|
0.1 mm
|
-
|
42× 0.1 mm (Litzenklasse 6)
|
-
|
4× 0.34 mm²
|
-
|
ähnlich AWG 22
|
-
|
PVC
|
-
|
FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei
|
-
|
43 ±5 D
|
-
|
1.25 mm ±5%
|
-
|
br, sw, bl, ws
|
-
|
4 Adern verseilt
|
-
|
nein
|
-
|
PUR/PVC
|
-
|
FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig
|
-
|
80 ±5 A (PVC-Untermantel); 85 ±5 A (PUR-Mantel)
|
-
|
4.6 mm ±5%
|
-
|
grau
|
-
|
gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit
|
-
|
UL 300 V AC
|
-
|
2000 V AC
|
-
|
nach DIN VDE 0298-4
|
-
|
-30...+80 °C
|
-
|
-5...+80 °C
|
-
|
10× Außen-Ø
|
-
|
15× Außen-Ø
|
-
|
max. 2 Mio. (25 °C)
|
-
|
max. 3.3 m/s
|
-
|
max. 5 m/s²
|
-
|
|
|
-
|
234
|
-
|
3
|
-
|
grau
|
-
|
cURus
|
|
|
-
|
1
|
-
|
4 Adern verseilt
|
-
|
braun, schwarz, blau, weiß
|
|
|
-
|
10 m @ 25 °C | horizontal
|
-
|
36,3 g/m
|
-
|
PUR
|
-
|
90 ± 5 Shore A
|
-
|
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
|
-
|
4,5 mm
|
-
|
± 5 %
|
-
|
PP
|
-
|
4
|
-
|
1,25 mm
|
-
|
± 5 %
|
-
|
70 ± 5 Shore D
|
-
|
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
|
-
|
42
|
-
|
0,1 mm
|
-
|
0,34 mm²
|
-
|
Kupferlitze, blank
|
-
|
Litzenklasse 6
|
-
|
-
|
|
|
-
|
300 V
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
nach DIN VDE 0298-4
|
-
|
4,8 A
|
-
|
-
|
-
|
57 Ω/km @ 20 °C
|
-
|
2,5 kV @ 60 s
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
2,5 kV @ 60 s
|
|
|
-
|
-40 °C
|
-
|
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
|
-
|
-25 °C
|
-
|
80 °C / 90 °C @ 10000 h Betrieb
|
|
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090 | UL 1581 § 1100 FT2
|
-
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
-
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen
|
-
|
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
|
|
|
-
|
5 x Außendurchmesser
|
-
|
10 x Außendurchmesser
|
-
|
10 Mio. @ 25 °C
|
-
|
2 Mio.
|
-
|
± 180 °/m
|
-
|
35 Zyklen/min
|
|
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
-
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27279218
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
27060311
|
EC001855
|
EC001855
|
|
|
4048879178181
|
4048879592307
|
85444290
|
85444290
|
1
|
1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|