Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Seite 1
Befestigungsart:
Familie-Bauform:
Gewinde:
Kodierung:
Material Kontakt:
Polzahl:
Schutzart (EN IEC 60529):
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Diagnosen
Statusanzeige LED:
Installation
Anschlussquerschnitt max.:
Installation | Anschluss
Anschlussart:
Anzugsdrehmoment:
Schlüsselweite:
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Isolationswiderstand min.:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Überspannungskategorie (EN 60664-1):
Überspannungskategorie (EN 60950-1):
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt:
Material Gehäuse:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Klemmbereich min.:
Klemmbereich max.:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
GTIN:
Zolltarifnummer:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
M12 St. 0° A-kod. Schraubklemmanschluss M12 St. 0° A-kod. Schraubklemmanschluss
8-pol., max. 0,5mm², 6 - 8mm
Gewicht: 0.023 kg
Art.Nr.: 7000-17301-0000000

Verfügbar
Produkt verschieben
M12 St. 0° A-kod. Schraubklemmanschluss M12 St. 0° A-kod. Schraubklemmanschluss
8-pol., max. 0,5mm², 6 - 8mm
Gewicht: 0.023 kg
Art.Nr.: 7000-17302-0000000

nicht bestellbar
gesteckt, verschraubt
-
M12
M12
M12 x 1
-
A
A
-
Kupferlegierung
8
8
IP67
IP67
30 V
30 V
30 V
30 V
2 A
2 A
nein
-
0,5 mm²
0,5 mm²
-
Schraubenklemmen SK
-
0,6 Nm
-
SW18
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
3
3
-
100 MΩ
III
-
II
-
-
II
-
vergoldet
-
PBT
-
Kupferlegierung
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
-
6 mm
6 mm
8 mm
8 mm
-40 °C
-40 °C
85 °C
85 °C
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
27279221
27279221
27260702
27260702
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
EC002635
EC001855
1
1
4048879195355
4048879833776
85366990
85366990
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten