Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Kabellänge:
Seite 1
Anzugsdrehmoment:
Befestigungsart:
Familie-Bauform:
Gewinde:
Kodierung:
Material:
Schlüsselweite:
Schutzart (EN IEC 60529):
Seite 2
Abmantellänge:
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsspannung AC (UL-listed):
Betriebsspannung DC (UL-listed):
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Installation | Anschluss
Abmantellänge:
Befestigungsgewinde:
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart:
Verschmutzungsgrad:
Bemessungsstoßspannung:
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1):
Mechanische Daten
Kontur für Wellschlauch:
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung:
Beschichtung Verschraubung:
Material Dichtung:
Material Verriegelung:
Material Verschraubung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Zusatzbedingung Temperaturbereich:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Konformität
Produktstandard:
Kabeldaten
Kabel
Adernanordnung:
Allgemeine Daten | Kabel
Kabelkennung:
Kabeltyp:
Kabelfunktion:
Bedruckungsfarbe Aderisolation:
Bedruckungsabstand Aderisolation:
Mantelfarbe:
Zertifikatstyp:
STOOW-Style Mantel:
Aufbau | Kabel
Verseilung Kabel gesamt:
Anzahl Verseilung:
Verseilung:
Schlaglänge Verseilung min.:
Schlaglänge Verseilung max.:
Anzahl Verseilung (Typ 2):
Verseilung (Typ 2):
Schlaglänge Verseilung min. (Typ 2):
Schlaglänge Verseilung max. (Typ 2):
Anzahl Verseilung (Typ 3):
Verseilung (Typ 3):
Schlaglänge Verseilung min. (Typ 3):
Schlaglänge Verseilung max. (Typ 3):
Anzahl Verseilung (Typ 4):
Verseilung (Typ 4):
Schlaglänge Verseilung min. (Typ 4):
Schlaglänge Verseilung max. (Typ 4):
Anzahl Verseilung (Typ 5):
Verseilung (Typ 5):
Schlaglänge Verseilung min. (Typ 5):
Schlaglänge Verseilung max. (Typ 5):
Kabelschirmung (Art):
Kabelschirmung (Bedeckung):
Paarschirmung (Art):
Bandierung:
Füller:
Beilaufleiter (Typ):
Beilaufleiter (Querschnitt):
Adernanordnung:
Mechanische Daten | Kabel
Kabellänge max.:
Kabelgewicht:
Material Mantel:
Shore-Härte Mantel:
Inhaltsstofffreiheit (Mantel):
Außendurchmesser (Mantel):
Toleranz Außendurchmesser (Mantel):
Material Innenmantel:
Farbe Innenmantel:
Material Aderisolation:
Anzahl Adern:
Aussendurchmesser Aderisolation:
Toleranz Aussendurchmesser Aderisolation:
Shore-Härte Aderisolation:
Materialeigenschaften Aderisolation:
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation:
Bedruckungsfarbe Aderisolation:
Bedruckungsabstand Aderisolation:
Beständigkeiten Aderisolation:
Anzahl Einzeldrähte (Ader):
Durchmesser Adereinzeldrähte:
Leiter Querschnitt (Ader):
Beilaufleiter (Querschnitt):
Material Leiter Ader:
Leitertyp (Ader):
Elektrische Funktion Ader:
Material Aderisolation (Daten):
Außendurchmesser Aderisolation (Daten):
Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Daten):
Shore-Härte Aderisolation (Daten):
Materialeigenschaften Aderisolation (Daten):
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Daten):
Beständigkeiten Aderisolation (Daten):
Bedruckungsfarbe Aderisolation (Daten):
Bedruckungsabstand Aderisolation (Daten):
Anzahl Adern (Daten):
Anzahl Einzeldrähte Ader (Daten):
Durchmesser Adereinzeldrähte (Daten):
Leitungsquerschnitt Ader (Daten):
Material Leiter Ader (Daten):
Leitertyp Ader (Daten):
Elektrische Funktion Ader (Daten):
Material Aderisolation (Power):
Außendurchmesser Aderisolation (Power):
Toleranz Außendurchmesser Aderisolation (Power):
Shore-Härte Aderisolation (Power):
Materialeigenschaften Aderisolation (Power):
Inhaltsstofffreiheit Aderisolation (Power):
Beständigkeiten Aderisolation (Power):
Bedruckungsfarbe Aderisolation (Power):
Bedruckungsabstand Aderisolation (Power):
Anzahl Adern (Power):
Anzahl Einzeldrähte Ader (Power):
Durchmesser Adereinzeldrähte (Power):
Leitungsquerschnitt Ader (Power):
Material Leiter Ader (Power):
Leitertyp Ader (Power):
Elektrische Funktion Ader (Power):
Elektrische Daten | Kabel
Nennspannung AC max.:
Nennspannung max. (Leiter - Leiter):
Nennspannung max. (Leiter - Erde):
Strombelastbarkeit (Norm):
Strombelastbarkeit min. Ader:
Strombelastbarkeit min. Ader (Daten):
Strombelastbarkeit min. Ader (Power):
Elektrische Funktion Ader:
Elektrische Funktion Ader (Daten):
Wellenwiderstand:
Elektrischer Widerstandsbelag Ader:
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Power):
Elektrischer Widerstandsbelag Ader (Daten):
Stehwechselspannung (Ader - Ader):
Elektrischer Induktivitätsbelag:
Elektrischer Kapazitätsbelag:
Elektrischer Kapazitätsbelag (Ader - Ader):
Elektrischer Kapazitätsbelag (Ader - Schirm):
Stehwechselspannung (Ader - Mantel):
Stehwechselspannung (Ader - Schirm):
Übertragungsfrequenzbereich:
Isolationswiderstand:
Schleifenwiderstand:
Temperaturbereich | Kabel
Betriebstemperatur min. (fest):
Betriebstemperatur max. (fest):
Betriebstemperatur min. (bewegt):
Betriebstemperatur max. (bewegt):
Lagertemperatur min.:
Lagertemperatur max.:
Beständigkeiten | Kabel
Hydrolysebeständigkeit:
Ozonbeständigkeit:
Seewasserbeständigkeit:
Säure- und Laugenbeständigkeit:
UV-Beständigkeit:
Flammwidrigkeit:
Chemikalienbeständigkeit:
Benzinbeständigkeit:
Ölbeständigkeit:
Installation | Kabel
Biegeradius (Installation):
Biegeradius (fest):
Biegeradius (bewegt):
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette):
Verfahrweg (Schleppkette):
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette):
Anzahl Torsionszyklen:
Torsionsbeanspruchung:
Torsionsgeschwindigkeit:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
Zolltarifnummer:
GTIN:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
M12 Bu. 0° A-kod. freies Ltg-ende M12 Bu. 0° A-kod. freies Ltg-ende
PUR AWG24+22 geschirmt vt UL/CSA+schleppk. 15m
Gewicht: 0.977 kg
Art.Nr.: 7000-13225-8031500

Liefertermin auf Anfrage
Produkt verschieben
M12 Bu. 0° A-kod. freies Ltg-ende M12 Bu. 0° A-kod. freies Ltg-ende
PUR AWG24+22 geschirmt bl UL/CSA+schleppk. 15m
Gewicht: 0.977 kg
Art.Nr.: 7000-13225-8341500

Liefertermin auf Anfrage
15 m
15 m
0,6 Nm
0,6 Nm
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
M12
M12
M12 x 1
M12 x 1
A
A
PUR
PUR
SW13
SW13
IP65, IP66K, IP67
IP65, IP66K, IP67
20 mm
20 mm
60 V
60 V
60 V
60 V
30 V
30 V
30 V
30 V
4 A
4 A
20 mm
20 mm
M12 x 1
M12 x 1
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
3
3
1,5 kV
1,5 kV
I
I
ohne
ohne
matt vernickelt
matt vernickelt
vernickelt
vernickelt
FKM
FKM
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
-25 °C
-25 °C
85 °C
85 °C
abhängig von angeschlossener Leitung
abhängig von angeschlossener Leitung
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
DIN EN 61076-2-101 (M12)
DIN EN 61076-2-101 (M12)
(weiß, blau), (schwarz, rot)
(weiß, blau), (schwarz, rot)
803
834
-
-
-
-
-
-
-
-
violett
blau
cURus
cURus
-
-
-
-
1
1
2 Adern verseilt
2 Adern verseilt
-
-
-
-
1
1
2 Verseilverbunde verseilt
2 Verseilverbunde verseilt
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Kupfergeflecht, verzinnt
Kupfergeflecht, verzinnt
65 %
65 %
-
-
Folie
Folie
-
-
-
-
22 AWG
22 AWG
(weiß, blau), (schwarz, rot)
(weiß, blau), (schwarz, rot)
-
-
63,12 g/m
63,12 g/m
PUR
PUR
90 ± 5 Shore A
90 ± 5 Shore A
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
bleifrei, cadmiumfrei, FCKW frei, halogenfrei, silikonfrei
6,9 mm
6,9 mm
± 5 %
± 5 %
-
-
-
-
PE
PE
2
2
2,1 mm
2,1 mm
± 5 %
± 5 %
64 ± 5 Shore D
64 ± 5 Shore D
-
-
bleifrei, FCKW frei, halogenfrei
bleifrei, FCKW frei, halogenfrei
-
-
-
-
-
-
19
19
24 AWG
24 AWG
24 AWG
24 AWG
22 AWG
22 AWG
Kupferlitze, verzinnt
Kupferlitze, verzinnt
-
-
Daten
Daten
PE
PE
1,5 mm
1,5 mm
± 53 %
± 53 %
-
-
-
-
bleifrei, FCKW frei, halogenfrei
bleifrei, FCKW frei, halogenfrei
-
-
-
-
-
-
2
2
19
19
22 AWG
22 AWG
22 AWG
22 AWG
Kupferlitze, verzinnt
Kupferlitze, verzinnt
-
-
Power
Power
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
300 V
300 V
-
-
-
-
nach DIN VDE 0298-4
nach DIN VDE 0298-4
4,5 A
4,5 A
6 A
6 A
-
-
Daten
Daten
Power
Power
120 Ω ± 10 % @ 1 MHz
120 Ω ± 10 % @ 1 MHz
78 Ω/km
78 Ω/km
-
-
54 Ω/km
54 Ω/km
2 kV @ 60 s
2 kV @ 60 s
-
-
40000 pF/km
40000 pF/km
-
-
-
-
-
-
2 kV @ 60 s
2 kV @ 60 s
-
-
-
-
-
-
-40 °C
-40 °C
80 °C
80 °C
-30 °C
-30 °C
70 °C
70 °C
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
UL 1581 § 1100 FT2 | IEC 60332-2-2 | UL 1581 § 1090
UL 1581 § 1100 FT2 | UL 1581 § 1090 | IEC 60332-2-2
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen
DIN EN 60811-404 | gut, applikationsbezogen zu prüfen
gut, applikationsbezogen zu prüfen | DIN EN 60811-404
x Außendurchmesser
x Außendurchmesser
6 x Außendurchmesser
6 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
10 x Außendurchmesser
1 Mio.
1 Mio.
5 m
5 m
3 m/s
3 m/s
2 Mio.
2 Mio.
± 30 °/m
± 30 °/m
35 Zyklen/min
35 Zyklen/min
27061801
27061801
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
27060307
EC001855
EC001855
1
1
85444290
85444290
4048879199544
4048879454865
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten