Artikel |
|
Technische Daten
|
Seite 1 |
Familie-Bauform:
|
Kodierung:
|
Material Kontakt:
|
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Elektrische Daten | Versorgung |
Betriebsspannung AC max.:
|
Betriebsspannung DC max.:
|
Betriebsstrom je Kontakt max.:
|
Installation |
Anschlussquerschnitt min.:
|
Anschlussquerschnitt max.:
|
Einzeldrahtdurchmesser min.:
|
Installation | Anschluss |
Aderisolationsdurchmesser min.:
|
Aderisolationsdurchmesser max.:
|
Anschlussart:
|
Anzugsdrehmoment:
|
Schlüsselweite:
|
Geräteschutz | Elektrisch |
Zusatzbedingung Schutzart:
|
Verschmutzungsgrad:
|
Isolationswiderstand min.:
|
Überspannungskategorie (EN 60950-1):
|
Mechanische Daten | Materialdaten |
Beschichtung Kontakt:
|
Material Gehäuse:
|
Material Verriegelung:
|
Mechanische Daten | Montagedaten |
Klemmbereich min.:
|
Klemmbereich max.:
|
Höhe:
|
Breite:
|
Tiefe:
|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch |
Betriebstemperatur min.:
|
Betriebstemperatur max.:
|
Wichtige Installationshinweise |
Hinweis zur Zugentlastung:
|
Hinweis zum Biegeradius:
|
Klassifizierungen |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
Kaufmännische Daten |
Zolltarifnummer:
|
Verpackungseinheit:
|
GTIN:
|
Zulassungen
|
Zertifikate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M12
|
M12
|
-
|
A
|
-
|
Kupferlegierung
|
IP67
|
IP67
|
|
|
50 V
|
-
|
50 V
|
60 V
|
4 A
|
4 A
|
|
|
0,34 mm²
|
-
|
0,5 mm²
|
0,75 mm²
|
0,1 mm
|
-
|
|
|
1,2 mm
|
-
|
2 mm
|
-
|
-
|
Schraubenklemmen SK
|
-
|
0,6 Nm
|
-
|
SW18
|
|
|
gesteckt, verschraubt
|
gesteckt, verschraubt
|
-
|
3
|
-
|
100 MΩ
|
-
|
II
|
|
|
-
|
vergoldet
|
-
|
PBT
|
-
|
Kupferlegierung
|
|
|
4,7 mm
|
4 mm
|
6 mm
|
6 mm
|
49 mm
|
-
|
20,5 mm
|
-
|
20,5 mm
|
-
|
|
|
-25 °C
|
-40 °C
|
85 °C
|
85 °C
|
|
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
|
|
27279221
|
27279221
|
27260702
|
27260702
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440116
|
27440116
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440102
|
27440116
|
27440116
|
EC002635
|
EC001855
|
|
|
85366990
|
85366990
|
1
|
1
|
4048879306003
|
4065909040867
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|