Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten
Anzahl Geräte Parallelschaltung max.:
Anzahl Geräte Reihenschaltung max.:
Parallelschaltbarkeit:
Reihenschaltung:
Sicherheitsgrad:
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz:
Elektrische Daten | Eingang
Absicherung Primärseite intern:
Charakteristik Vorsicherung:
Eingangsspannung 1 AC:
Eingangsspannung 2 AC:
Eingangsspannung AC min.:
Eingangsspannung AC max.:
Eingangsspannung DC min.:
Eingangsspannung DC max.:
Eingangsstrom AC (3-phasig):
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC:
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC:
Einschaltstromstoß max.:
Externe Vorsicherung je Phase max.:
Phasenzahl Eingang:
Wirkungsgrad:
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC:
Ausgangsspannung DC min.:
Ausgangsspannung DC max.:
Ausgangsspannung einstellbar:
Ausgangsstrom:
Dauer Power Boost min.:
Netzausfallüberbrückung min.:
Power Boost:
Restwelligkeit effektiv max.:
Spikes (s-s) max.:
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529):
Überlastschutz Ausgang:
Kurzschlussschutz Ausgang:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Geeignet für Befestigungsart:
Höhe:
Breite:
Tiefe:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Derating ab:
Lagertemperatur min.:
Lagertemperatur max.:
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb):
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb):
Konformität
Produktstandard:
EMV:
Niederspannungsrichtlinie:
Zulassungen
SEMI F47:
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1:
Anschlusstyp 2:
Anschlusstyp 3:
Anschlusstyp 1
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Anschlusstyp 2
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Anschlusstyp 3
Anschlussart:
Familie-Bauform:
Geschlecht:
Farbe Kontaktträger:
Polzahl:
PIN 1:
PIN 2:
PIN 3:
PIN 4:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Zolltarifnummer:
GTIN:
Verpackungseinheit:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
Evolution Schaltnetzteil 3-phasig Evolution Schaltnetzteil 3-phasig
IN: 360-520VAC OUT: 22-28V/10ADC
Gewicht: 1.469 kg
Art.Nr.: 85001

Verfügbar
Produkt verschieben
Emparro Schaltnetzteil 3-phasig Emparro Schaltnetzteil 3-phasig
IN: 360 - 500VAC OUT: 24-28V/10ADC
Gewicht: 0.77 kg
Art.Nr.: 85691

Verfügbar
5
3
2
3
ja
ja
ja
ja
SELV
SELV
50 ... 60 Hz
50 ... 60 Hz
-
6,3 A
Träge
Träge
-
360 V
-
500 V
324 V
324 V
572 V
572 V
480 V
450 V
745 V
745 V
0,8 A
-
-
0,75 A
-
0,55 A
15 A
9 A @ 500 V
10 A
-
3
3
90 % @ 3× 400 V AC, 90 % @ 3× 520 V AC
93,7 % @ 3× 400 V AC, 93,2 % @ 3× 480 V AC
24 V
24 V
22 V
24 V
28 V
28 V
ja
ja
10 A
12 A
4 s
5 s
19 ms @ 400 V AC
45 ms @ 3× 500 V AC
150 %
150 %
50 mV
20 mV
100 mV
50 mV
IP20
IP20
ja
ja
ja
ja
geschnappt
geschnappt
Tragschiene TH35, (EN 60715)
Tragschiene TH35, (EN 60715)
132 mm
143 mm
93 mm
65 mm
114 mm
143 mm
-25 °C
-40 °C
70 °C
70 °C
55 °C
70 °C
-40 °C
-40 °C
85 °C
85 °C
5 %
5 %
95 % keine Kondensation
95 % keine Kondensation
-
-
-
-
-
-
konform
konform
-
Alarm
-
Input
-
Input / Output
Schraubenklemmen SK
Federkraftklemmen FK
Klemme
Klemme
female
female
grün
grün
4
2
PE
13
L 1
14
L 2
-
L 3
-
Schraubenklemmen SK
Federkraftklemmen FK
Klemme
Klemme
female
female
grün
grün
4
4
+
PE
+
L 1
-
L 2
-
L 3
-
Federkraftklemmen FK
-
Klemme
-
female
-
grün
-
4
-
-
-
-
-
+
-
+
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27049002
27040701
27040701
27040701
27040701
27040701
27040701
27040701
27040701
EC002540
EC002540
85044095
85044095
4048879000086
4048879538558
1
1
-
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten