Versand und Lieferung
![Versand und Lieferung](https://shop.murrelektronik.de/out/pictures/ddmedia/VersandLieferung_de.jpg)
Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten.
Wir bieten in unserem Online-Shop 2 Versandmöglichkeiten an. Für weitere Spezialvarianten wie Express, Zeitzustellung etc. bitten wir Sie, sich direkt mit Ihrem Ansprechpartner in unserem Haus in Verbindung zu setzen.
Variante a) Schnellst möglicher Versand:
Bei dieser Versandart liefern wir direkt von unseren Werken und Zentrallagern auf dem schnellsten Weg an Sie aus. Eine Bestellung kann dadurch aus mehreren Teillieferungen bestehen. Die Preise pro Teilrechnung entnehmen Sie bitte der beiliegenden Tabelle. Bitte beachten Sie die Auftragsbestätigung, die Ihnen ggf sogar eine Teillieferung auf Artikelebene anbietet.
Variante b) Komplettlieferung:
Bei dieser Versandart wird Ihre Bestellung zusammengeführt und möglichst in einer Lieferung an Sie zugestellt. (abhängig von Volumen und Gewicht). Der späteste Artikel bestimmt den Liefertermin. Bitte beachten Sie hierzu auch die Auftragsbestätigung. Auch hier richten sich die Kosten je Sendung nach der Tabelle unten.
Sollten Sie nach dem Aufgaben Ihrer Bestellung noch Änderungen wünschen so wenden Sie sich bitte gerne an Ihren Ansprechpartner in unserem Haus.
Die Versandkosten*) bestehen aus 2 Komponenten, nämlich den Verpackungskosten und den Frachtkosten.
Die Verpackungskosten werden wie folgt berechnet:
1 % Verpackungskosten vom Nettowarenwert der jeweiligen Sendung mindestens 2,00€ maximal 40,00 €.
Die Frachtkosten richten sich nach folgenden Tabellen in Abhängigkeit von Postleitzahlzonen und Gewicht:
Zone A |
Zone B |
Zone C |
---|---|---|
68/ 69 70/ 71/ 72/ 73 74/ 75/ 76 |
35/ 36 53/ 54/ 55/ 56/ 57 60/ 61/ 63/ 64/ 65/ 66/ 67 77/ 78/ 79 80/ 81/ 82 84/ 85/ 86/ 87/ 88/ 89 90/ 91/ 92/ 93 95/ 96/ 97 |
01/ 02/ 03/ 04 06/ 07/ 08/ 09 10 12 / 13/ 14/ 15/ 16/ 17/ 18/ 19 20/ 21/ 22/ 23/ 24/ 25/ 26/ 27/ 28/ 29 30/ 31/ 32/ 33/ 34 37/ 38/ 39 40/ 41/ 42/ 44/ 45/ 46/ 47/ 48/ 49 50/ 51/ 52 58/ 59 83 94 98/ 99 |
DPD Classic Service
Gewicht |
PLZ-Zone A |
PLZ-Zone B |
PLZ-Zone C |
---|---|---|---|
bis 3 kg |
2,61 € |
2,61 € |
2,61 € |
bis 5 kg |
3,48 € |
3,58 € |
3,89 € |
bis 8 kg |
3,83 € |
4,09 € |
4,35 € |
bis 12 kg |
4,81 € |
5,42 € |
6,14 € |
bis 18 kg |
6,70 € |
7,57 € |
8,59 € |
bis 25 kg |
8,74 € |
10,84 € |
13,60 € |
bis 32 kg |
11,15 € |
15,03 € |
17,54 € |
Spedition Sendungen > 32 kg
Gewicht |
Kosten |
---|---|
32,1 - 50 kg |
0,36 € pro kg |
bis 75 kg |
0,31 € pro kg |
bis 100 kg |
0,28 € pro kg |
ab 100,1 kg |
0,23 € pro kg |
*) Alle Preise verstehen sich zzgl. MwSt.