Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
Ventilentstörmodul Bauform A - 18mm  3124071
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

Ventilentstörmodul Bauform A - 18mm

RC und LED Glied, 48VAC/DC/30VA/W

ArtNr.: 3124071
Gewicht: 0.036 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 12,11 €
  • 11,43 €
  • 10,76 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

48 V AC/DC
RC + LED
Bei Montage des Adapters Steckerdichtung entfernen. Andere LED-Farben auf Anfrage.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Kapazität CX 20 ms
Halteleistung max. 30 W
Elektrische Daten | Versorgung
Abschaltspitzenspannung max. 90 V
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC min. 24 V
Eingangsspannung AC max. 53 V
Eingangsspannung DC min. 24 V
Eingangsspannung DC max. 53 V
Diagnosen
Statusanzeige LED gelb
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt versilbert
Farbe Gehäuse schwarz
Material Gehäuse PA
Material Kontakt Bronze
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 37 mm
Breite 53 mm
Tiefe 33 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Gehäusetemperatur max. (EN 61347-2-13) 130 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
GTIN 4048879012126
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 3124015_pd_x_15.zip (15)
  • Information: EU-Herstellererklärung 3124071_02-07.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 3124071_02-07.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: EAC 3124071_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)

---- Schraubendreher ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten