Murrelektronik Produkte für DeviceNet jetzt kaufen
Was ist DeviceNet?
DeviceNet gehört zu den CIP-basierten Feldbussystemen. Es ist in den USA und Asien verbreitet und wird überwiegend in der Industrieautomatisierung eingesetzt. Der Feldbus-Standard bindet IO-Geräte an die Automatisierungseinheit (SPS) an.
Zur Produktübersicht
ODVA - Entwicklung und Konformität
Das Feldbussystem wird heute als offener Standard von der ODVA, der Open DeviceNet Vendor Association, betreut und weiterentwickelt. ODVA bietet die Prüfung der Konformität von Produkten an.
Topologie
Der Feldbus unterstützt den Anschluss von bis zu 64 Teilnehmern in einer Bustopologie. Die Verkabelung wird unterschieden in Hauptleitung und Stichleitungen. Die Übertragungsstrecke kann bis zu 500 m betragen. Mit höheren Baudraten verringert sich die Übertragungsstrecke.
Kabellänge und Baudrate
Die zulässige Länge hängt von der Ausführung des Kabels und der gewünschten Baudrate ab. Bei Verwendung von einem dicken DeviceNet-Kabel für den Hauptstrang (trunkline) werden folgende Baudraten erreicht:
- 100 m DeviceNet-Kabel: 500 kbit/s
- 250 m DeviceNet-Kabel: 250 kbit/s
- 500 m DeviceNet-Kabel: 125 kbit/s
Die Summe der Stichleitungslängen ist ebenfalls, abhängig von der Baudrate, begrenzt.
DeviceNet-IO-Module
DeviceNet-IO-Module werden für den Anschluss von Sensoren und Aktoren verwendet. Es ist zwischen IO-Modulen für den Schaltsschrank (IP20) und für die Feldebene (IP67) zu unterscheiden. Zur ProduktübersichtKommunikation
Der Feldbus-Standard nutzt CAN in Schicht 2 des OSI-Modells und reduziert damit den Verwaltungsaufwand bei der Kommunikation im Netzwerk. Die Kommunikation erfolgt auf der Grundlage bestehender Verbindungen, die für jedes Gerät einzurichten sind, bevor Daten ausgetauscht werden können. Es wird unterschieden zwischen expliziten und impliziten Nachrichten. Explizite Nachrichten werden für die Konfiguration von Geräten und für Inhalte verwendet, die nicht in Echtzeit übermittelt werden müssen. Implizite Nachrichten sind I/O-Daten vorbehalten.
Für die Signalübertragung wird der Differenzpegel zwischen CAN_H und CAN_L genutzt. Deshalb ist die Signalübertragung relativ unempfindlich gegen elektromagnetische Störungen, die immer beide Leitungen treffen.
In den oberen Schichten des OSI-Modells wird CIP (Common Industrial Protocol) der ODVA genutzt. Die Kommunikation in CIP läuft nach dem Producer-Consumer-Modell ab. Ein Gerät (Producer) kann eine Nachricht in einem Kommunikationsvorgang an viele andere Geräte (Consumer) übertragen.
M12 DeviceNet-Kabel
Das dicke DeviceNet-Kabel kann für den Hauptstrang und die Stichleitungen eingesetzt werden. M12 DeviceNet-Kabel sind in großer Auswahl fertig konfektioniert verfügbar. Zur ProduktübersichtM12 DeviceNet
M12 für DeviceNet ist ein verbreitetes Steckerformat. Der Standard unterstützt 5-polige M12-Stecker, A-kodiert. Zur ProduktübersichtAbschlusswiderstand
Das DeviceNet-Kabel im Hauptstrang ist an beiden Enden mit einem Busabschlussstecker zu versehen, um Reflexionen zu vermeiden. Geeignet ist ein M12 DeviceNet-Busabschlussstecker.DeviceNet ist eine geschützte Marke.