Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0

Belegung M12 bei Murrelektronik


Belegung M12: Vibrationsfeste Verbindung von Strom- und Signalleitungen

Ein M12 Stecker ist eine fest verschraubbare Verbindung zwischen zwei Strom- und Signalleitungen. Das M12 steht für die Gewindegröße. Die Belegung von M12 Steckverbindern ist je nach Codierung unterschiedlich. Die feste Verschraubung soll die Verbindung gegen Abreißen und Vibration sichern. Zusätzlich können innere Dichtungen die Pinbelegung M12 gegen eindringende Feuchtigkeit und Staub schützen. Um Verwechselungen auszuschließen, ist jeder Stecker mit einer Pinbelegung M12 mit eigenen Stecksperren ausgestattet. Insgesamt stehen 10 verschiedene Kodierungen der Belegung M12 zur Auswahl.

M12 A-kodiert

Die Belegung M12 A-Kodiert zeichnet sich durch eine kleine Wölbung aus. Sie stellt sicher, dass Stecker und Buchse sicher aufeinander gleiten. M12 A-Kodiert ausgezeichnete Stecker gibt es mit 4, 5 oder 8 Polen.

Zur Produktübersicht

M12 B-kodiert

Steckverbinder in M12 B-Kodiert ausgeführter Bauweise haben an einer Seite eine gerade Sperre, die durch eine kleine Wölbung unterbrochen ist. Der M12 B-Kodiert ausgeführte Steckverbinder ist üblicherweise 5-polig. Das Haupteinsatzfeld für M12 B-Kodierte Steckverbinder sind Profibus-Applikationen.

Zur Produktübersicht

M12 C-Kodiert

Die Steckverbinder, die in M12 C-Kodiert sind, werden hauptsächlich als Power-Kabel mit 230 Volt eingesetzt. Sie besitzen zwei Nut-Feder-Verbindungen, die über einen Winkel von 90° angeordnet sind. Der Stecker in M12 C-Kodiert ausgeführter Bauweise ist üblicherweise dreipolig ausgelegt

Zur Produktübersicht

M12 D-Codiert

Steckverbinder mit M12 D-kodiert ausgeführter Bauweise sind die Standardverbinder in Industrial-Ethernet-Applikationen. Die 4-poligen Stecker mit Pinbelegung M12 ermöglichen eine Datenrate von 100 MBit/s.

Zur Produktübersicht

M12 X-Kodiert

Die M12 X-Kodiert Steckverbinder sind die Weiterentwicklung der Steckverbinder in M12 D-kodierter Ausführung. Sie haben 8 Pole und ermöglichen eine Datenrate von bis zu 10 GBit/s.

Zur Produktübersicht

M12 Y-Kodiert

Ein Steckverbinder in der Bauweise "M12 Y-Kodiert" ist für die Schaltschrankdurchführung ausgelegt. Er ermöglicht eine Betriebsspannung von maximal 30V. Charakteristisch an dieser Belegung M12 ist, dass im M12 Y Kodiert ausgeführtem Stecker Stifte und Buchsen mit unterschiedlichem Durchmesser verbaut sind. Vier Stifte mit größerem Durchmesser liegen in diesen Steckverbindern 2 separaten Feldern mit jeweils zwei dünneren Pins gegenüber.

Zur Produktübersicht

M12 L-Kodiert

Steckverbinder mit der neuen M12 L-Kodierung dienen zur Spannungsversorgung für Aktoren mit niedrigem Betriebsstrom. Die M12 L-Kodierten Stecker sind durch die vier hervorstehenden Buchsen gut erkennbar. Diese schirmen im zusammen gebauten Zustand die einzelnen Pins voneinander ab. Dies ermöglicht eine betriebssichere Pinbelegung M12 bis 63 Volt Wechselstrom
Zur Produktübersicht

K-Kodierung für maximale Spannungen

Die K-Kodierung bei den M12 Steckern ermöglicht eine Spannungsversorgung bis 630 Volt und 12 Ampere.

Zur Produktübersicht

S- und T-Kodiert ausgeführte M12 Steckverbinder

Die S-kodierten Stecker mit der Pinbelegung M12 Bauweise ermöglichen eine Leistungsübertragung bis 12A/630V bei Wechselstrom-Applikationen. 
T-Kodierte Stecker ermöglichen eine Leistungsübertragung bis 12A/63V, bei Gleichstrom-Applikationen.

Zur Produktübersicht
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten