SV-SUB D 15St.-KL Übergabebaustein
125 VAC/DC / 2 A
ArtNr.: | 54031 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.102 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Verfügbar
Beschreibung
Stiftleiste
15-polig
Schraubklemmen
15-polig
Schraubklemmen
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 125 V |
---|---|
Betriebsspannung DC | 150 V |
Betriebsstrom max. | 2 A |
Geräteschutz | Elektrisch
Überspannungskategorie (EN 60664-1) | II |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 63 mm |
Breite | 75 mm |
Tiefe | 48 mm |
Verriegelungsart | Standard UNC 4-40 Gewindebolzen (EN 60807) |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260708 |
ECLASS-7.0 | 27141152 |
ECLASS-8.0 | 27141152 |
ECLASS-9.0 | 27141152 |
ECLASS-10.1 | 27141152 |
ECLASS-11.1 | 27141152 |
ECLASS-12.0 | 27141152 |
ETIM-5.0 | EC001283 |
GTIN | 4048879026536 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Schraube ----
---- Schraubendreher ----
---- Beschriftungsmaterial ----