Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Cube20  AO4 U/I AUSLAUF
Abbildung ähnlich

Cube20 AO4 U/I AUSLAUF

Nachfolger 56220

ArtNr.: 56221
Gewicht: 0.17 kg
Ursprungsland:  DE
nicht bestellbar
Listenpreis pro Stück:
  • 1.112,27 €
  • 1.050,47 €
  • 988,68 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

GTIN 4048879049191
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 56035_hdb_x_16.zip (16)
  • Dokumentation: Handbuch 56030_hdb_x_13.zip (13)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56201_ina_6_10.pdf (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung 56221_955-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: MTTF Bericht 56221_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56117_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: P8 56221_p8_2_21.zip (21)
  • Konstruktionsdateien: STP 56117_stp_x_a.zip (A)
  • Software: Gerätetreiber Cube20_Beschriftung.xls (10)
  • Zulassung: UL Listed CA 56221_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 56221_E201820-NRAQ_ul_z_b.pdf (B)

* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten