Haben Sie Fragen zu unseren Produkten? Unsere Experten helfen Ihnen gerne weiter! Rufen Sie uns an +49 (71 91) 47-0
Zoom
RMMDH-AK 11/24 mit Kippschalter  51101
Abbildung ähnlich

Zuletzt gesehen

RMMDH-AK 11/24 mit Kippschalter

IN: 24 VDC - OUT: 250 VAC/DC / 3 A

ArtNr.: 51101
Alternativartikel:   
Gewicht: 0.043 kg
Ursprungsland:  CZ
Liefertermin auf Anfrage
Listenpreis pro Stück:
  • 51,57 €
  • 48,71 €
  • 45,84 €
Download in den Datenkorb Download in Easy-Import-Export

Beschreibung

1 Relais; 1 Schließer
3 A
24 V DC
mit Minussteckbrücke
Kippschalter zum Überbrücken des Arbeitskontaktes
Zertifikat
Zertifikat

Generelle Produktinformationen
Lieferumfang Steckbrücke (Art-No. 90960)
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC 24 V
Eingangsspannung DC min. 19,2 V
Eingangsspannung DC max. 28 V
Eingangsstrom 10 mA
Elektrische Daten | Ausgang
Gebrauchskategorie AC-15 (EN IEC 60947-5-1) 3 A @ 24 V, 3 A @ 110 V, 3 A @ 230 V
Gebrauchskategorie DC-13 (EN IEC 60947-5-1) 1,5 A @ 24 V, 0,3 A @ 110 V, 0,15 A @ 230 V
Schaltfrequenz max. 15 Hz
Schaltleistung AC max. 750 VA
Schaltleistung DC max. 90 W
Schaltspannung AC max. 250 V
Schaltspannung DC max. 250 V
Schaltstrom DC 100 mA
Schaltstrom max. 3 A
Schaltvermögen AC-12 (EN IEC 60947-5-1) 3 A (24/110/230 V AC)
Diagnosen
Statusanzeige LED rot
Geräteschutz
Bedingung Lebensdauer lastabhängig
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung 3 kV
Elektrische Lebensdauer 30000000 Zyklen
Geräteschutz | Mechanisch
Mechanische Lebensdauer 30000000 Zyklen
Mechanische Daten
Abfallzeit max. 10 ms
Ansprechzeit max. 10 ms
Prellzeit max. 2 ms
Mechanische Daten | Materialdaten
Material Kontakt Ag Cd 0
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene TH35, G32, (EN 60715)
Höhe 82 mm
Breite 12 mm
Tiefe 68 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 50 °C

Anschlusstyp 1
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 2
PIN 1 + A 1
PIN 2 - A 2
Anschlusstyp 2
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 2
PIN 1 13
PIN 2 13
Anschlusstyp 3
Anschlussart Schraubenklemmen SK
Familie-Bauform Klemme
Geschlecht female
Polzahl 2
PIN 1 14
PIN 2 14

ECLASS-6.0 27371001
ECLASS-6.1 27371601
ECLASS-7.0 27371601
ECLASS-8.0 27371601
ECLASS-9.0 27371601
ECLASS-10.1 27371601
ECLASS-11.1 27371601
ECLASS-12.0 27371601
ETIM-5.0 EC001437
GTIN 4048879027809
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85364900

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 51101_1190-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 16-12-23_(3) RoHS REACh exception 6c 7cI_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 12-12-23_(3) China RoHS 2 25EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 06-05-24_(8) REACH SVHC CAS No 80-09-1_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 51101_1190-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 51101_SN29500(40°C)-Berechnung_mttf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 51152_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 51152_stp_x_a.zip (A)

---- Beschriftungsmaterial ----
---- Schraubendreher ----
---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----
* zzgl. MwSt., zzgl. Versandkosten