Modularer Universalhalter für Steckverbinder, 14mm
ArtNr.: | 7000-99811-0000000 |
Gewicht: | 0.009 kg |
Ursprungsland: | DE |
Verfügbar
Beschreibung
Kunststoff
universal
modular
14 mm
universal
modular
14 mm
Technische Daten
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27069190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27269202 |
ECLASS-7.0 | 27449203 |
ECLASS-8.0 | 27449203 |
ECLASS-9.0 | 27440192 |
ECLASS-10.1 | 27440192 |
ECLASS-11.1 | 27440192 |
ECLASS-12.0 | 27440192 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879642569 |
Verpackungseinheit | 10 |
Zolltarifnummer | 39269097 |
Zubehör
---- Sensor-Aktor-Leitung ----